Cat PVC365 MP Fotovoltaik Modül

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Monokristal PERC (pasif emitör arka hücre) fotovoltaik modüller düşük sıcaklık katsayısı ile mükemmel performans sunar. Modüller, modül başına yüksek verimlilik ve güç sunarak enerji tutulumunu en üst düzeye çıkarır.

Teknik Özet

Birimler:
Uygulama 1.000 V ve 1.500 V enerji mimarileriyle uyumluluk 1.000 V ve 1.500 V enerji mimarileriyle uyumluluk Less
Modül Tipi Monokristal PERC Monokristal PERC Less
Nominal Güç Panel başına 365 W Panel başına 365 W Less

Daha Yüksek Verimlilik

Performans Serisi tasarım güneş hücreleri arasındaki boşluğu en aza indirir, hücrelerin üzerindeki yansıtıcı metal çizgileri ortadan kaldırır ve hücreler arasındaki elektrik direncini düşürerek geleneksel ticari modüllere göre verimliliği artırır.

Enerji Üretimini Artırın

Mükemmel düşük ışıma performansı ve sıcaklık katsayısı ile daha iyi enerji verimi.

Sağlam Şasi

Sağlam modül yapısı takılan modülün 2.400 Pa rüzgar yüküne ve 5.400 Pa'ya kadar kar yüküne dayanmasını sağlar.

Garanti

Malzemeler ve üretici kusurları için standart 10 yıllık garanti ve 25 yıllık güç çıkışı garantisi

Testler ve Sertifikalar

  • Standart Testler: UL1703 (Tip 2 Yangın Sınıfı), IEC 61215, IEC 61730 1.500 V Azami
  • ISO 9001:2008: ISO Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001:2004: ISO Çevre Yönetim Sistemi
  • TS62941: Modül tasarım nitelendirmesi ve tip onayı için kılavuz
  • OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Mevcut sertifikasyon veya Listeleme: TUV SUD, CSA, CE
  • Testler ve Sertifikalar

    Testler ve Sertifikalar