< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Bu portatif alternatör, fabrikada kurulan çift yakıt seçeneği sunar ve güç ihtiyacı olan müşterilerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasına, çok çeşitli gazlı yakıtlardan yararlanarak değişen yakıt bulunma durumuna uyum sağlamasına olanak tanır. Cat 3516B motoru tarafından yönlendirilen 50 Hz XQ2000 güç modülüyle kullanılmak üzere tasarlanan DGB gelişmiş kumanda sistemi, gelen yakıt kalitesindeki ve basıncındaki değişikliklere otomatik olarak ayarlanır. Bu da motorun performans bütünlüğünde bir kayıp olmadan, ilgili gazdan buharlaşmış LNG'ye kadar çok çeşitli yakıtlarla çalışmasına olanak tanır ve bu nedenle ideal bir kiralık alternatör ünitesidir. Dizelin yüzde 70 oranına kadar gazla değiştirildiği durumlarda dizel performans seviyelerini korur ve yüzde 55'e kadar atıl gazları kabul eder. Çalıştırma sırasında müşteri girişi veya gaz analizi gerekmez ve ekipman taşındığında veya gaz kaynağı değiştiğinde tekrar kalibrasyon yapılması gerekmez.

Jeneratör

Birimler:
Birincil Güç Değeri 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA) Less
Sürekli Güç Değeri 1.400 ekW (1.750 kVA) 1.400 ekW (1.750 kVA) Less
Frekans 50 Hz 50 Hz Less
Yedek Güç Çalıştırma Süresi (Tam Yük) 400/240 V 400/240 V Less

Boyut

Ağırlık (Şasi ile) (yağ ve soğutucu sıvı ile) 74000.0 lb 33638.0 kg Less
Ağırlık (Şasi olmadan) (yağ ve soğutucu sıvı ile) 64000.0 lb 29021.0 kg Less
Genişlik (Şasi olmadan/Şasi ile) 97.5 inç 2438.0 mm Less
Uzunluk (Şasi olmadan/Şasi ile) 480.0 inç 12192.0 mm Less
Yükseklik (Şasi ile) 168.0 inç 4267.0 mm Less
Yükseklik (Şasi olmadan) 114.0 inç 2896.0 mm Less

Tek Tedarikçi

  • Alternatör seti ISO 9001:2000 uyumlu tesiste üretilmiştir
  • Paket fabrikada tasarlanmış ve üretim için test edilmiştir
  • Alternatör seti ve komponentler şu teknik özellikleri karşılar veya gereksinimlerini aşar: AS1359, AS2789, BS4999, DIN6271, DIN6280, EGSA101P, JEM1359, IEC 34/1, ISO3046/1, ISO8528, NEMA MG1-22

Dünya Çapında Ürün Desteği

  • Cat® temsilcileri, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır.
  • Cat temsilciniz tarafından yedek parça ve işçilik garantisi ile birlikte %100 desteklenir

Güvenilir, Yakıt Verimliliği Yüksek Dizel Motor

  • Kompakt, dört stroklu çevrimli Cat 3516B turboşarjlı-son soğutuculu dizel motorda dayanıklılık, güvenilirlik ve ekonomi bir araya gelmiştir
  • Paslanmaz çelik motor son soğutucu peteği, H2S seviyesi yüksek olan gaz halindeki yakıtları kullanırken komponent, yağ ve toplam motor ömrünü uzatır
  • Yakıt sistemi çeşitli gaz halinde yakıtlar ile çalışabilir
  • Entegre gaz grubu, gaz filtresi ve yalıtım valfi
  • Metan algılama sistemi ve ilgili güvenlik sistemleri dahildir

Cat Alternatör

Cat SR4B 826 gövdeli alternatör, Cat dizel motorun performans ve çıkış özelliklerine uyaracak şekilde tasarlanmıştır
Çift yataklı, yıldız bağlantılı, statik regülasyonlu, fırçasız, sabit mıknatısla ikaz edilir

Çevre Üzerindeki Etkileri Azaltır

  • Motor üzerindeki sıvılar için %110 dökülmeyi engelleme
  • Pozitif karter duman havalandırması

Sesi Azaltılmış Muhafaza

  • Nakliyeyi kolaylaştırmak ve koruma için 9 katlı CSC değerli muhafazaya sahiptir
  • Maksimum değerde SAE J1074 ölçüm prosedürüne göre 15 metre veya altında 75 dB(A) ses üretir

Dinamik Gaz Karıştırma (DGB) Sistemi

  • 5-35 psi (34-241 kPa) gaz giriş basıncı aralığı gerektirir
  • Dizel performansını ve motorun güvenli çalışma durumunu korurken, gaz kalitesine bağlı olarak %70'e kadar ikame sağlar
  • Kapalı döngü kontrol sistemi, endüstrideki en geniş yük aralığında maksimum ikameye olanak tanır
  • Geleneksel dizel alternatör seti gücünü ve geçici tepki performansını sürdürür
  • DGB sistemi etkinleştirilirse gaz beslemesi algılandığında otomatik olarak çalışabilir
  • Geniş bir gaz kalitesi aralığını kabul eder ve yakıt kalitesi değişikliklerine otomatik olarak ayarlanarak sitede kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır
  • Temel dizel motorda değişikliği en aza indirirken, G3516 ürün serisindeki güncel donanımdan yararlanır
  • Tek bir motor kontrol ünitesine tam olarak entegre edilen dizel ve gaz kontrolleri ile alternatör seti ve DGB sistemi için tek noktadan çalıştırma özelliği

Cat Soğutma Sistemi

  • Dikey hava tahliyeli ve yüksek verimlilikli fana sahip, yatay bağlanmış radyatör
  • 43 C (110 F) ortam sıcaklığında çalışma kabiliyeti sağlar
  • Kısmi yakıt tüketimini iyileştirmek için değişken frekanslı tahrik fanı kontrolleri

Ünite Üzeri Paralel Bağlama Kontrol Sistemi

  • Üniteye bağlı kontrolleri kullanarak otomatik paralel bağlama imkanı sağlar
  • EMCP 4.3 DGB etkinleştirme ve ikame seviyesi ayar noktaları dahil olmak üzere motor ve alternatör izleme ve koruma işlevleri sunar
  • AGC-4 paralel bağlama, yük paylaşımı, VFD kontrolü ve temel alternatör koruma işlevleri bulunur

Dijital Voltaj Regülatörü (Cat DVR)

  • 3 faz algılama ve ayarlanabilir V/Hz kontrolü
  • Normal çalışma aralığında hassas kontrol, mükemmel blok yükleme ve sabit voltaj sağlar

XQ2000 - DGB Standart Donanımlar

Motor
  • Cat 3516B ağır hizmet tipi esnek yakıtlı motor
  • Servis göstergeli, ağır hizmet tipi, tek öğeli kutu tipi hava filtresi
  • Entegre su ayırıcısı ve geçiş valfi olan birincil ve çift yönlü ikincil yakıt filtreleri
  • Su soğutmalı yağ soğutucusu olan vidalı, tam akış yağ filtreleri. API CF-4 yağ gerektirir
  • Paslanmaz Çelik Son Soğutucu Peteği
  • Blok suyu ısıtma cihazı, 9 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fazlı ve yalıtım valfli
  • Yakıt soğutucu ve besleme pompası
  • Elektronik ADEM™ A4 kontrolleri
  • Yanmayı algılama ve egzoz gazını algılama için Entegre Sensör Modülü (ISM)
  • İki 24 V elektrikli çalıştırma motoru

Jeneratör
  • Çift yataklı SR-4B fırçasız, form sargılı, sabit mıknatısla uyarılan, üç fazlı, Cat dijital voltaj regülatörlü (Cat DVR), alan ısıtıcı, 6 uçlu tasarım, uzun ömür için Class F sıcaklığında çalışan Class H yalıtım, sargı sıcaklığı algılayıcılar ve yoğuşma önleyici alan ısıtıcılar (120/240 V 1,2 kW).
  • System 4 yalıtım korumalı alternatör.

Konteyner İçi Modül
  • 40 ft ISO yüksek küp şekilli konteyner, 9 kat istiflenebilir, CSC sertifikalıdır
  • Dört (4) adet sesi azaltılmış hava giriş ızgarası ve 3 adet acil durumda bırakma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı
  • 100 mm akustik paneller ile yalıtılmış iç duvar ve tavanlar
  • Akustik cam ile yalıtılmış ve galvanizli çelik ile kaplanmış konteyner zemini
  • Yan bara erişim kapısı, dışarıdan erişim yük bağlantısı baraları
  • Blok suyu ısıtma cihazı, akü şarj cihazı, alan ısıtıcıları ve alternatör yoğuşma ısıtma cihazları için dağıtım bloğu bağlantıları üzerinden kara güç bağlantısı
  • Altı (6) DC lamba
  • 1.250 gal yakıt deposu, UL onaylı, çift çeperli, sürekli çalışma değerinde 13 saat üzerinde çalışma süresi
  • Solenoid dizel yakıt dolum kontrol valfi
  • Yedek depolu yağ seviyesi regülatörü
  • Sesi azaltılmış, 15 m'de (50 ft) 75 dB(A)
  • Dört (4) adet büyük boyutlu bakım gerektirmeyen akü, akü rafı ve 20 amper akü şarj cihazı
  • Saha güç yoğunluğunu artırmak için çift 2 m'lik (6,5 ft) egzoz grubu olan kritik sınıf egzoz susturucu
  • Titreşim yalıtıcılar, paslanmaz çelik bağlantılı donanım ve menteşeler
  • Standart sıvılara harici tahliye erişimi
  • Bir adet 4,5 kg (10 lb) karbondioksitli yangın söndürücü
  • Standart Cat kiralama etiketleri ve beyaz boyalı standart Cat güç modülü
  • Motor üzerindeki sıvılar için %110 dökülmeyi engelleme sistemi
  • Metan kaçağı algılama

Gaz Yakıt Sistemi
  • Düşük basınç regülatörü
  • Elektronik tahrikli yakıt kontrol valfi
  • Gazlı yakıt ısıtma cihazı
  • Elektronik kontrollü gaz kapatma valfi
  • Gaz endüksiyon nozülleri
  • dP sensörleri olan 1 mikron gaz yakıt filtresi ve sıvı birikmesi için 1 inç BSP tahliye tapalı yalıtım bilyalı valfi
  • CSA sertifikalı gaz elektronik komponentleri

Soğutma
  • Standart soğutma %100 ana ünite çalışma oranında 43 C (110 F) ortam sıcaklığında çalışma kabiliyeti sağlar
  • Dikey hava tahliyeli, yatay bağlanmış radyatör
  • Optimum kısmi yakıt tüketimi için değişen frekanslı fan tahriki (VFD)

Alternatör Kontrolü ve Koruma
  • Kontroller otomatik paralel bağlama yapan AGC-4 kontrol cihazı, voltaj ve frekans ayarlama, temel yük / PF / yük paylaşımı / senkronizasyon cihazı, otomatik çalıştırma/durdurma kontrolü ve alternatör CB kontrolü, SCADA Arayüzü (Ethernet), yakıt seviyesi göstergesi ve alarmlar, yakıt deposuna yakıt aktarma kontrolü
  • EMCP 4.3 alternatör setine bağlı kontrol cihazı
  • Soğuma zamanlayıcılı otomatik çalıştırma/durdurma
  • Alternatör koruma özellikleri: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • Eski güç modülleri ile iletişim için tersine uyumluluk
  • LSIG tetikleme ünitesi ve ampermetreli 3.000 A UL onaylı alternatör çıkış şalteri
  • Çok modlu çalışma (ada, çoklu ada ve şebekeye paralel), yük paylaşımı (yalnızca birden fazla ünite için)
  • Manuel ve otomatik paralel bağlama kabiliyeti
  • Gösterge ekranı: voltaj, akım, frekans, güç faktörü, kW, WHM, kVAR ve senkroskop

Kalite
  • Standart alternatör seti ve güç modülünün tamamı fabrikada test edilir
  • UL, NEMA, ISO ve IEEE standartları
  • O&M kılavuzları

EMCP 4.3 Yerel Kumanda Paneli
  • Alternatöre takılı EMCP 4.3 güç ölçümü, koruyucu röle ve motor ve alternatör kontrol ve izleme işlevleri sağlar.
  • Cat servis araçları için (dahil değildir) kolay servis erişimi.
  • Cat DVR ile entegrasyon, sistemin daha iyi izlenebilmesini sağlar.
  • J1939 datalink üzerinde birbirine bağlanan tüm kontrolleri görüntüleme ve arıza teşhisini sıfırlama imkanı, arıza giderme için ayrı servis aracı ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Gerçek zamanlı saat, arıza teşhisi ve olaylara tarih ve saat bilgisi eklenebilmesini sağlar.
  • Modbus TCP üzerinden müşteri iletişimi
  • Gerçek RMS AC ölçümü, 3 faz: L-L volt, L-N volt, Faz, Amper, Hz, ekW, kVA, kVAR, kWHr, % kW, PF

EMCP 4.3 Motor Operatör Arayüzü
  • Pozitif görüntülü grafik ekran, yansıma önleyici LCD, beyaz renkli arka aydınlatma ve kontrast ayarlanabilir.
  • Aşağıdakiler için dijital göstergeler
    • Devir
    • DC Voltaj
    • Çalışma saati
    • Yağ basıncı
    • Soğutucu Sıvı Sıcaklığı
    • Yağ Sıcaklığı
    • Gaz Basıncı
    • Gaz İkame Yüzdesi
    • Gaz Kesme Valfi durumu
    • DGB Etkinleştirme
  • İki LED durum göstergesi (1 kırmızı, 1 turuncu)
  • Motor soğuma zamanlayıcısı
  • Motor marş çevrimi
  • Üç motor kontrol tuşu ve durum göstergesi (Çalışma/Otomatik/Durma).
  • Lamba testi ve Alarm kabul tuşları
  • Aşağıdakiler için gösterge metinleri olan uyarılar/durdurma işlevleri:
    • Düşük yağ basıncı
    • Aşırı Devir
    • Yüksek Yağ Sıcaklığı
    • Fazla Marş
    • Acil durdurma
    • AGC-4
  • Acil durdurma düğmesi
  • Motor Parametreleri veya Alternatör Parametreleri için iki kısayol tuşu da dahil olmak üzere ekranda gezinme tuşları

Konteyner
  • 40 ft ISO yüksek küp şekilli konteyner, CSC 9 Kat İstiflenebilir, Sertifikalı
  • Caterpillar Teknik Özelliklerine uygun Boyalı standart Beyaz Cat Güç Modülü
  • Standart hava emişi kapakları
  • Üç (3) adet acil durumda bırakma özelliği olan kilitlenebilir personel kapısı
  • Yangın söndürücü
  • Motor üzerindeki sıvılar için %110 dökülmeyi engelleme sistemi

AGC-4/EMCP 4.3 Koruyucu Röle
  • Alternatörün koruyucu özellikleri
    • 25 senkronizasyon kontrolü (AGC-4)
    • 32 geri güç (EMCP 4.3 ve AGC-4)
    • 40 uyarma kaybı (Cat DVR ve AGC-4 empedansa bağlı)
    • 50/51 Göst. ve zaman aşırı akımı (GCB tetikleme ünitesi ve AGC-4)
    • 47 Negatif Voltaj Sırası (AGC-4)
    • 46 Negatif Sıra Akımı (AGC-4)
    • 27/59 faz düşük/yüksek voltaj (EMCP 4.3 ve AGC-4)
    • 81O/U düşük/yüksek frekans (EMCP 4.3 ve AGC-4)
  • Üniteye bağlı AGC-4 kontrolleri otomatik paralel bağlama, CAN-veriyolu, Ethernet iletişimi, PWM ve Analog çıkışlar ve eski tip analog yük paylaşımı (gerçek ve reaktif) sağlar
  • AGC-4 ana ekranı/AOP ikincil ekranı

Voltaj Kontrolü ve Güç Faktörü Kumanda Devresi
  • Alternatöre bağlı otomatik voltaj regülatörü, mikroişlemci tabanlı.
  • Şebeke ile paralel bağlıyken sabit alternatör güç faktörünü korumak için manuel kaldırma/indirme voltaj ayarlama kabiliyeti ve VAR/güç faktörü kumanda devresi, tümü AGC- 4 üzerinden çalışır
  • RFI bastırma, ikaz cihazı sınırlama ve ikaz cihazı diyot izleme özellikleri sağlar.

Akım Transformatörleri
  • CT'ler 3.000:5 değerine sahiptir ve ikincil birimler kısa devre terminal şeritlerine bağlıdır.

Çıkış Şalteri
  • 3.000 A sabit tip, 3 kutup, alternatör setine bağlı, elektrik ile çalışan, yalıtılmış UL489 CB.
  • Aşırı yük (zaman aşırı akımı) ve arıza (anlık) aşırı akım koruması için katı hal tetikleme ünitesi. LSIG standarttır.
  • Tüm takip edilen motor veya elektrik arızalarında devreye giren DC şönt tetikleme bobini vardır, 480 VAC'de 100 kA kesme kapasitesi.
  • Düşük Voltaj Bırakma 24 VDC
  • Opsiyonel Harici Şasi arızası algılama/tetikleme (ek şasi CT'si gerektirir)

Dahili Aydınlatma
  • Altı (6) dahili 24 VDC LED lamba, zamanlayıcılar kontrol bölgesi personel kapısında bulunur
  • Bir (1) adet çift yönlü servis prizi

Akü Şarj Cihazı ve Aküler
  • Serbest hareket/eşitleme modları ve şarj ampermetresi olan 24 VDC/20 A akü şarj cihazı
  • Dört büyük boyutlu bakım gerektirmeyen akü

Acil Durdurma Düğmesi
  • Alternatör seti kontrol bölgesinin arka yüzündeki tekli acil durdurma düğmeleri (ESP)
  • Acil Durdurma düğmesi, tüm personel kapılarının (3) dışındaki konteyner üzerinde bulunur

Egzoz Susturucusu
  • Kritik derece, içe takılı, iki silindir şekilli egzoz susturucusu
  • 2 m yüksekliğinde dikey tahliye egzoz grubu, radyatör tahliye bölgesinde bulunur

Yakıt Deposu
  • UL Onaylı 1.250 galon çift çeperli depo
  • Yakıt solenoid valfi sistemi
  • Üçlü yakıt/su ayırıcıları

Çalıştırma Modları
  • Tek ünitenin bağımsız çalışabilmesini, ada modu paralel bağlantıyı ve diğer modüller ile yük paylaşımı ve temel yük kontrolü için (paralel bağlama modları arasında açık geçişli) tek üniteden şebekeye bağlantı modu paralel bağlantısını mümkün kılar*
  • Ada modu paralel bağlantı özellikleri:
    • AGC-4 tek bir ünitenin ölü bus'a bağlanabilmesini sağlar
    • Otomatik senkronizasyon (voltaj ve faz eşleştirme)
    • Yük paylaşımı (kW) analog sinyali (benzer üniteler ve eski modeller ile uyumlu)
    • Yük paylaşımı (kVAR) analog sinyali (yalnızca benzer üniteler)
  • Şebeke modu paralel bağlama özellikleri:
    • Otomatik senkronizasyon (voltaj ve faz eşleştirme)
    • Temel yük kontrolü (seçilebilir: programlanabilir ayar noktası veya potansiyometre ayarı)
    • Yumuşak yükleme/boşa alma (programlanabilir, paylaşılan ayar noktası)
    • Güç Faktörü kontrolü (programlanabilir ayar noktası)

Baralar
  • Üç fazlı, artı tam değerli nötr durum, baralar kalay kaplı bakırdan yapılmıştır ve müşteri yük kabloları ve alternatör kablolarının bağlanması için NEMA standart delik şekilleri vardır.
  • Baralar alternatör setinin maksimum yük kapasitesine uygun boyutludur ve 0,8 güç faktörüne ayarlanmıştır.
  • Alternatör çerçeve topraklamasına ve alan şasi kablosuna bağlantı için şasi bus'ı, kalay kaplamalı bakır dahildir.

AC Dağıtımı
  • 3 faz, 400 VAC, 50 Hz, 50 amper giriş, seçici anahtar ile Güç Modülü ana çıkış bus'ı (Dahili) veya müşteri tarafından sağlanan kara kaynaklı güçten (Harici) alınabilir.
  • Makine üzerindeki Güç Modülü AC yardımcı ünitesi 50 Hz Transformatörü Blok suyu ısıtma cihazı (400 V) dışındaki tüm donanımlar için 240/120 VAC sağlar. Motor çalışırken blok suyu ısıtma cihazları ve alternatör alan ısıtıcının gücünü kesmeye yarayan kontroller dahildir

Yağ Katma Sistemi
  • Uzun süre çalışılan uygulamalarda yağ karteri seviyesini korumak için yağ karterine takılı yağ seviyesi regülatörü ve 114 L (30 gal) yağ deposu dahildir. Motoru durdurmadan yağ deposu uzaktan doldurulabilir.

XQ2000 - DGB İsteğe Bağlı Donanımlar

Römork
  • Üç akslı, kilitlenmeyi önleyici fren sistemli
  • Goodyear G314 295/75R225, Yük Aralığı G