PLC ve SCADA Kontrol Sistemleri

< Geri

Çoklu Alternatör Kontrolü, Çoklu Şebeke kontrolü (Yoğun Saatlerde Yerel Sistemleri Devreye Alma/Takviye Etme), Yük Yönetimi kontrolü ve Destek/Yardımcı Sistemler kontrolü gibi çeşitli uygulamalar mevcuttur. Temel düzeyde, Ana PLC panelinin kablo bağlantısı, güç ağı ve alternatörlerin çalıştırılması ve durdurulmasına yönelik kontrol sağlamak üzere alternatör kontrol panelleri ve sistemdeki ilişkili anahtarlama tertibatıyla birlikte yapılır. Daha karmaşık sistemlerde, PLC ile farklı konumlardaki dış istasyonlar arasında veri aktarımını kolaylaştırmak için bir iletişim ağı kullanılabilir. Ağ, bir halka biçiminde ayarlanan ve EtherNet/IP protokolü üzerinde çalışan tüm akıllı cihazlar (veya düğümler) arasındaki fiziksel bağlantılardan oluşur.
Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Caterpillar, karmaşık kontrol felsefelerinin kullanıldığı uygulamalarda alternatörlerin ve ilişkili anahtarlama tertibatının izlenmesi ve kontrolü için eksiksiz bir çözüm sunar. Çoklu Alternatör Kontrolü, Çoklu Şebeke kontrolü (Yoğun Saatlerde Yerel Sistemleri Devreye Alma/Takviye Etme), Yük Yönetimi kontrolü ve Destek/Yardımcı Sistemler kontrolü gibi çeşitli uygulamalar mevcuttur. Temel düzeyde, Ana PLC panelinin kablo bağlantısı, güç ağı ve alternatörlerin çalıştırılması ve durdurulmasına yönelik kontrol sağlamak üzere alternatör kontrol panelleri ve sistemdeki ilişkili anahtarlama tertibatıyla birlikte yapılır.

Koruma Sınıfı

Birimler:
Konfigürasyon IP4X IP4X Less

Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Sıcaklığı 0 - 50 °C (32 - 122 °F) 0 - 50 °C (32 - 122 °F) Less

Boyutlar

Boyutlar Derinlik: 750 mm, Genişlik: 750 mm, Yükseklik: 2.200 mm Derinlik: 750 mm, Genişlik: 750 mm, Yükseklik: 2.200 mm Less

Teknik Özet

Teknik Özet Zemin üzerindeki bir kontrol panelinde özelleştirilebilir PLC ve SCADA. Zemin üzerindeki bir kontrol panelinde özelleştirilebilir PLC ve SCADA. Less

Uygulama

Uygulama LV ve MV LV ve MV Less

Çalıştırma Modları

Çalıştırma Modları AMF kontrolü, Çoklu Alternatör kontrolü, Çoklu Alternatör Grubu kontrolü, Çoklu Şebeke kontrolü, Temel Yük kontrolü, İçe/Dışa Aktarma kontrolü, Yük Yönetimi kontrolü, Destek/Yardımcı Sistem kontrolü AMF kontrolü, Çoklu Alternatör kontrolü, Çoklu Alternatör Grubu kontrolü, Çoklu Şebeke kontrolü, Temel Yük kontrolü, İçe/Dışa Aktarma kontrolü, Yük Yönetimi kontrolü, Destek/Yardımcı Sistem kontrolü Less

PLC ve SCADA Kontrol Sistemleri

  • Alternatörler ve yük şalterlerinin otomatik/manuel kontrolü
  •     Alternatör izleme ekranları (Gerilim, Frekans, Amper, kW, kVA, kVAr)
  • Motor izleme ekranları (Yağ basıncı, Motor sıcaklığı, Dev/Dak, Motor kullanım saati, Akü DC Gerilimi, Marş sayısı)
  • Alternatör testi yük boşaltma düğmeleri
  • Şebeke senkronizasyonu için test düğmeleri
  • Alternatör ve şalter alarmı ve olay kaydı
  • Yapılandırılabilir bir temel kod içinde standart eklenti talimatları kullanan karmaşık kontrol yapılandırmaları için uygun
  • Tüm uygulamalara uyacak şekilde ölçeklenebilen modüler sistem
  • Modbus (RS485, Ethernet), BacNet ve Profibus sistemleriyle basit arayüz
  • Uzaktan Erişim, izleme ve kontrol

PLC ve SCADA Kontrol SistemleriStandart Donanımlar

Dokunmatik grafik arayüzlü 17 inç Endüstriyel Bilgisayar
  • İzleme ve kontrol için Tek Arayüz
  • Projeye özel ekranlar
  • Veri kaydı
  • Alarm/Olay kaydı
  • Kumanda için şifre koruması

PLC ve SCADA Kontrol Sistemleriİsteğe Bağlı Donanımlar

Otomatik Yedek PLC'ler
  • Boyutlar: 2.200 mm (Y), 2.250 mm (G), 750 mm (D)
  • Her bir PLC, bir sıralama bölümüne bağlı tüm ara bağlantı kablolarıyla ayrı bir panele takılır.

Uzaktaki istasyonlarla bağlantı kurmak için yüksek hızlı Ethernet Halka ağı
  • Halka ağ, ağda tek bir arıza oluştuğunda kurtarma süresinin kısa olmasını sağlayan tek arıza noktasına dayanıklı bir ağdır.