Motor Jeneratörü Entegre Anahtarlama Tertibatı (EGIS)

< Geri

EXL, çalışma için tek bir şebeke kaynağına paralel olarak bağlanmış tek bir alternatörü izleyip kontrol eden, duvara monte bir sistemdir. Anahtarlama tertibatına bağlı kontrol sistemlerinin yerine kullanılabilen bu düşük maliyetli alternatif sistem, 208 V ile 32 kV voltaj aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. EXL, Acil Durum Yedek Güç ve Şebeke Paralel Bağlama uygulamalarını desteklemektedir.
Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar, çok çeşitli pazar uygulamalarında sağlanabilecek standart paralel bağlama çözümleri sunar. Motor Jeneratörü Entegre Anahtarlama Tertibatı (EGIS) ürün serisi, bir entegre kontrol / anahtarlama tertibatı dizisi içindeki önceden tasarlanmış yapıları kullanarak, standart bir paralel bağlama sistemi (devre kesiciler, bus ve kontroller) sağlar. EGIS, jeneratör setlerinin önceden yapılandırılan Acil Yedek Güç, Birincil güç ve Şebeke ile Paralel Bağlama konfigürasyonlarında çalıştırılmasına olanak tanır. Modüler EGIS sistemi; senkronizasyon, güç faktörü kontrolü, yük paylaşımı ve sistem izleme işlemlerini gerçekleştirmek için sektörde kendini kanıtlamış Caterpillar EMCP 3.S özel kumanda cihazını kullanır. Kullanıcı, bir endüstriyel dokunmatik ekran (HMI) üzerinden sistemi izleyebilir ve kontrol edebilir.

Teknik Özet

Birimler:
Konfigürasyon Ayaklı modüler anahtarlama tertibatı paralel bağlama sistemi (ilk 2 jeneratör seti için Ana Kesici Paneli, 8 ek jeneratör setine kadar ayrı yapılar, şebeke ve yük kontrolü/dağıtımı) Ayaklı modüler anahtarlama tertibatı paralel bağlama sistemi (ilk 2 jeneratör seti için Ana Kesici Paneli, 8 ek jeneratör setine kadar ayrı yapılar, şebeke ve yük kontrolü/dağıtımı) Less
Çalıştırma Modları Yedekli ana kontrol ile Acil Yedek Güç. Şebeke paralel bağlama, yük takviyesi ve Jeneratör Gücüne/Gücünden kapalı geçiş (isteğe bağlı şebeke kontrol paneli ile) Yedekli ana kontrol ile Acil Yedek Güç. Şebeke paralel bağlama, yük takviyesi ve Jeneratör Gücüne/Gücünden kapalı geçiş (isteğe bağlı şebeke kontrol paneli ile) Less
Uygulama Yalnızca LV (208 V - 480 V) Yalnızca LV (208 V - 480 V) Less

Jeneratör Koruyucu Cihazları

ANSI Koruyucu Cihazları 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Endüstriyel Standartta) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Endüstriyel Standartta) Less

Çevresel Parametreler

Sertifikalar UL891 UL891 Less
Kontrol Paneli Muhafazası NEMA1 NEMA1 Less
Çalışma Sıcaklığı 0 °C - 55 °C 0 °C - 55 °C Less
Depolama Sıcaklığı -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C Less

Genel Özellikler

  • Otomatik Başlatma/Durdurma
  • Otomatik Yük ve VAR Paylaşımı
  • Otomatik "Ölü Bus" Koordinasyonu
  • Şebeke Gücü ile Paralel Olduğunda Otomatik Güç Faktörü Kontrolü
  • Programlanabilir Yük Boşaltma / Yük Ekleme İşlevleri
  • Yedekli Ana İşlevsellik
  • Yüksek Hızlı Ethernet Denetim Ağı
  • Ağa Bağlı Motor İletişimi
  • Alternatör ve Şebeke Koruması
  • Kullanıcı Tarafından Programlanabilen Mantık ve G/Ç
  • Sistem güvenliğini sağlamak için Şifreli Güvenlik Sistemi