Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | Anahtara Bağımlı Anahtara Bağımlı |
Aktarma Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
Anahtar Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
MX150 Mikro İşlemci Denetleyicisi
MX150 mikro işlemci CTG ürün ailesinde standarttır. MX150 mikro işlemci panosu çalışmayı kontrol eder ve aktarma anahtarının konumunun, zamanlayıcının ve kullanılabilir kaynakların durumunu görüntüler.
Gömülü bir dijital denetleyici olarak, MX serisi, bir dizi uygulamada yüksek düzeyde güvenilirlik ve gözetimsiz çalıştırma kolaylığı sunar.
tüm CTG ürün ailesinde standarttır
Güç Değeri Aralığı | Anahtara Bağımlı Anahtara Bağımlı |
Aktarma Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
Anahtar Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Voltaj Kesilmesi | Nominal değerin %75-98'i Nominal değerin %75-98'i |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Voltaj Geri Yüklemesi | Nominal değerin %85-100'ü Nominal değerin %85-100'ü |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Frekans Kesilmesi | Nominal değerin %88-98'i Nominal değerin %88-98'i |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Frekans Geri Yüklemesi | Nominal değerin %90-100'ü Nominal değerin %90-100'ü |
Motor Soğutma için Gecikme (U) | 0-10 saniye 0-10 saniye |
Tercih Edilmeyen Kaynağa Aktarma Gecikmesi (W) | 0-5 dakika 0-5 dakika |
Nötr Geçiş Gecikmesi Zaman Gecikmeleri (DT,DW) | 0-10 dakika 0-10 dakika |
Depolama Sıcaklığı | (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F |
Çalışma Sıcaklığı Ortam |
40 - 400 amper kalıplanmış kovan (-20 ˚C - 65 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F 40 - Tüm diğerleri 4.000 amper (-20 ˚C - 60 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F 40 - 400 amper kalıplanmış kovan (-20 ˚C - 65 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F 40 - Tüm diğerleri 4.000 amper (-20 ˚C - 60 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F |
Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın
Daha Fazla BilgiTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.