Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | Anahtara Bağımlı Anahtara Bağımlı |
Aktarma Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
Anahtar Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
MX250 Mikro İşlemci Denetleyicisi
MX250 mikro işlemci tüm CTS ürün ailesinde standarttır. MX250 Serisi MX150 Denetleyici'nin tüm standart özelliklerini içerirken, genişletilmiş programlanabilirlik ve sahaya uyumluluk yeteneği sunar. Yüksek düzeyde güvenilirlik ve gözetimsiz çalışma kolaylığı onu, görev açısından kritik çok çeşitli uygulamalarda kullanım için ideal yapar.
tüm CTS ürün ailesinde standarttır
ve gözetimsiz çalışma kolaylığı, bu modeli görev açısından kritik çok çeşitli uygulamalarda kullanım için ideal yapar.
Güç Değeri Aralığı | Anahtara Bağımlı Anahtara Bağımlı |
Aktarma Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
Anahtar Tipi | Uygulamaya Bağımlı Uygulamaya Bağımlı |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Voltaj Kesilmesi | Nominal değerin %75-98'i Nominal değerin %75-98'i |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Voltaj Geri Yüklemesi | Nominal değerin %85-100'ü Nominal değerin %85-100'ü |
Kaynak 1 ve Kaynak 2 için Düşük Frekans Kesilmesi | Nominal değerin %90-100'ü Nominal değerin %90-100'ü |
Motor Soğutma için Gecikme (U) | 0-60 dakika 0-60 dakika |
Tercih Edilmeyen Kaynağa Aktarma Gecikmesi (W) | 0-5 dakika 0-5 dakika |
Nötr Geçiş Gecikmesi Zaman Gecikmeleri (DT,DW) | 0-10 dakika 0-10 dakika |
Depolama Sıcaklığı | (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F |
Çalışma Sıcaklığı Ortam |
40 - 400 amper kalıplanmış kovan (-20 ˚C - 65 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F 40 - Tüm diğerleri 4.000 amper (-20 ˚C - 60 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F 40 - 400 amper kalıplanmış kovan (-20 ˚C - 65 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F 40 - Tüm diğerleri 4.000 amper (-20 ˚C - 60 ˚C), -4 ˚F - 149 ˚F |
Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın
Daha Fazla BilgiTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.