Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 40 - 4.000 A 40 - 4.000 A |
Aktarma Tipi | Açık geçiş Açık geçiş |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
CTS Serisi Otomatik Aktarma Anahtarı
Cat® CTS Serisi Otomatik Aktarım Anahtarı (ATS), tam özellikli güç kontaktör tipi aktarım anahtarında bulunan güvenilirlik ve çalıştırma kolaylığını gerektiren uygulamalar için konfigüre edilebilir.
The CTS Serisi, en zorlu aktarım veya baypas anahtarı uygulamaları için tasarlanan MX250 denetleyici ile donatılmıştır.
en üst düzeyde uygulama esnekliğine olanak tanımak için tam olarak programlanabilir / yapılandırılabilir mikro işlemci tabanlı denetleyici kullanılır
Güç Değeri Aralığı | 40 - 4.000 A 40 - 4.000 A |
Aktarma Tipi | Açık geçiş Açık geçiş |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Kontrol Gücü | 40 - 4.000 amper, 2, 3 veya 4 Kutuplu 40 - 4.000 amper, 2, 3 veya 4 Kutuplu |
Muhafaza Yeteneği | NEMA 1, 3R, 4, 4X ve 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X ve 12 |
Sistem Voltajı Uygulaması | 600 VAC, 50 veya 60 Hz'ye kadar kullanılabilir 600 VAC, 50 veya 60 Hz'ye kadar kullanılabilir |
Uygulanabilir Test |
UL 1008 listesinde, 480 VAC'de CSA C22.2 No. 178 onaylı 600 VAC'de IEC 947-6-1 listesinde 480 VAC ve üzeri UL 1008 listesinde, 480 VAC'de CSA C22.2 No. 178 onaylı 600 VAC'de IEC 947-6-1 listesinde 480 VAC ve üzeri |
Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın
Daha Fazla BilgiTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.