Teknik Özet
Güç Değeri Aralığı | 40-4,000 A 40-4,000 A |
Aktarma Tipi | Açık / Kapalı / 4 konumlu anahtar Açık / Kapalı / 4 konumlu anahtar |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® CTE Serisi aktarım anahtarları, tam özellikli güç kontaktör tipi aktarım anahtarında bulunan güvenilirlik ve çalıştırma kolaylığını gerektiren uygulamalar için konfigüre edilebilir.
CTE Serisi, doğru ve zamanında yapılan tanılama ve olay kaydı için gelişmiş bağlantı sağlayan en zorlu aktarma veya atlama anahtarı uygulamaları için tasarlanan MX350 denetleyicisiyle donatılmıştır.
en üst düzeyde uygulama esnekliğine olanak tanımak için tam olarak programlanabilir / yapılandırılabilir mikro işlemci tabanlı denetleyici kullanılır.
Güç Değeri Aralığı | 40-4,000 A 40-4,000 A |
Aktarma Tipi | Açık / Kapalı / 4 konumlu anahtar Açık / Kapalı / 4 konumlu anahtar |
Anahtar Tipi | Kontaktör Tabanlı Kontaktör Tabanlı |
Kontrol Gücü | 40 - 4.000 amper, 2, 3 veya 4 kutuplu 40 - 4.000 amper, 2, 3 veya 4 kutuplu |
Muhafaza Yeteneği | NEMA 1, 3R, 4, 4X ve 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X ve 12 |
Sistem Voltajı Uygulaması | 600 VAC, 50 veya 60 Hz'ye kadar kullanılabilir 600 VAC, 50 veya 60 Hz'ye kadar kullanılabilir |
Uygulanabilir Test |
|
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.