Yükseltilebilir Paketli C32 (50 Hz)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

50 Hz'de 910 ile 1.500 kVA arasında güvenilir güç üreten C32 dizel alternatör setlerimiz, en temel, sürekli, yedek ve birincil uygulamalarınız için tasarlanmıştır. Tüm bu alternatör setlerini ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici tepki gereksinimlerini karşılayacak ve yüzde 100 nominal yükü tek adımda kabul edecek şekilde tasarladık. Entegre kontrol sistemimiz sizi sitedeki ve uzaktan izleme seçenekleri ile bağlantıda tutar. Yönetim ve tanılama araçlarınızı tek bir noktada toplayan, kullanımı kolay EMCP kontrol paneli seçenekleri sunuyoruz. EMCP 4.4 kumanda cihazı, birden çok jeneratör setini paralel bağlama özelliğiyle büyüyen güç ihtiyaçlarınız doğrultusunda jeneratör setleri eklemenize olanak sağlar. Çok çeşitli aksesuarlara ve cıvatalı sistem genişletme ataşmanlarına göz atın. Benzersiz mekan gereksinimlerine ve ortam koşullarına göre en uygun çözüm için esnek paketleme seçeneklerinden yararlanın. C32 jeneratör setlerimiz taleplere göre üretilmektedir, siz de kendi jeneratörünüzü oluşturabilirsiniz. çok çeşitli donanımlar ve cıvatalı sistem genişletme ataşmanları. Benzersiz mekan gereksinimlerine ve ortam koşullarına göre en uygun çözüm için esnek paketleme seçeneklerinden yararlanın. UL 2200 ve CSA onaylı paket seçenekleriyle çalışma güvenliğinizi daha da artırın. C32 jeneratör setlerimiz taleplere göre üretilmektedir, siz de kendi jeneratörünüzü oluşturabilirsiniz.

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 910 kVA 910 kVA Less
Maksimum Değer 1.500 kVA 1.500 kVA Less
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt Tüketimi, Düşük Emisyonlar Less
Voltaj 220 - 4.160 Volt 220 - 4.160 Volt Less
Frekans 50 Hz 50 Hz Less
Hız 1.500 dev/dak. 1.500 dev/dak. Less
Hizmet Çevrimi Yedek, En Temel, Birincil, Sürekli Yedek, En Temel, Birincil, Sürekli Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel Less
İç Çap 5.71 inç 145.0 mm Less
Strok 6.38 inç 162.0 mm Less
Silindir Hacmi 1958.9 inç3 32.1 D Less
Sıkıştırma Oranı 15,0:1 15,0:1 Less
Havalandırma TA TA Less
Yakıt Sistemi MEUI MEUI Less
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4 Less

Jeneratör Seti Boyutları

Uzunluk - Minimum 165.3 inç 4198.0 mm Less
Uzunluk - Maksimum 179.2 inç 4551.0 mm Less
Genişlik - minimum 66.3 inç 1684.0 mm Less
Genişlik - Maksimum 87.8 inç 2231.0 mm Less
Yükseklik - Minimum 85.1 inç 2162.0 mm Less
Yükseklik - Maksimum 85.6 inç 2175.0 mm Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti (minimum) 14680.0 lb 6859.0 kg Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti (maksimum) 17855.0 lb 8099.0 kg Less

Yükseltilebilir Paketli C32 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Tek öğeli ve servis göstergeli kap

Kontrol Paneli
  • EMCP 4.2
  • Uyarı Kapatmaları
  • Dijital Göstergeler
  • Kontrol Özellikleri
  • İletişim
  • Programlanabilir Koruyucu Röle İşlevleri

Soğutma Sistemi
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • ATAAC
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan ve kayış muhafazaları
  • Caterpillar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu - Kuru
  • 203 mm (8 inç) ID yuvarlak flanşlı çıkış

Yakıt Sistemi
  • Yakıt besleme pompası
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi
  • Yakıt soğutucu
  • İkincil yakıt filtreleri

Genel
  • Sağdan Servis
  • Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar sarısı
  • Volan ve volan muhafazası-SAE
  • SAE Standart Döndürme

Alternatörler ve Eklentiler
  • Reaktif sarkma
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 40 C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık artışı
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • Sabit mıknatıs
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Çıkık kutup
  • IEC standart delik modeli
  • 6 Uç
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • 3 Fazlı fırçasız
  • Dahili uyarma

Regülatör Sistemi
  • ADEM(tm) A4

Yağlama Sistemi
  • Dişli tip yağlama yağı pompası
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Yağlama yağı
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Buharların giderilmesi

Montaj Sistemi
  • Raylar - motor/alternatör/radyatör montaj tertibatı
  • Lastik vibrasyon takozları

Güç Sonlandırma
  • Bara

Marş / Şarj Sistemi
  • 45 amper şarj alternatörü
  • Akü, raf ve kablolar
  • 24 volt elektrikli marş motoru
  • Akü bağlantı kesme anahtarı

Yükseltilebilir Paketli C32 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi
  • Genişleme G/Ç modülü
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Yerel uyarı cihazı modülü
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Yerel uyarı cihazı modülü

Motor Seçenekleri
  • Radyatör kanal flanşı
  • Egzoz korumaları/kalkanları
  • Ağır hizmet tipi elektrikli çalıştırma motorları
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Susturucu (endüstriyel sınıf)

Motor Sistemi
  • Ağır hizmet tipi elektrikli çalıştırma motorları
  • Akü şarj cihazı (10 amper)
  • Yay tipi titreşim önleme takozları (%95 verimli)
  • Ağır hizmet tipi aküler
  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • Egzoz korumaları/kalkanları
  • Susturucu (endüstriyel sınıf)
  • Radyatör kanal flanşı
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Lastik titreşim önleme takozları (%90 verimli)

Uzatılmış Servis Sözleşmesi
  • 2 Yıllık Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)
  • 3 Yıllık Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)
  • 5 Yıllık Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)

Alternatörler
  • Yoğuşma önleyici ısıtma cihazları
  • Sargı: [ ] Rasgele [ ] Deniz kenarı yalıtımlı, rasgele [ ] Form
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM) [ ] Dahili Uyarma (IE)
  • 40 °C ortam sıcaklığı üzerinde Sıcaklık Artışı: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Alternatör statörü ve yatak sıcaklığı izleme ve koruma
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM) [ ] Dahili Uyarma (IE)
  • Sargı: [ ] Rasgele [ ] Deniz kenarı yalıtımlı, rasgele [ ] Form
  • 40 °C ortam sıcaklığı üzerinde Sıcaklık Artışı: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Güç Sonlandırma
  • Çıkış şalteri, IEC onaylı (tam değerli)
  • Baralar
  • Çıkış şalteri, %100 Azami, UL Onaylı (tam değerli)