C15 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı |500 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C15 | 500 kVA (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
500 kVA
500 kVA
Minimum Değer
500 kVA
500 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Hindistan CPCB/MoEF
Hindistan CPCB/MoEF

Görüntüleme

500 kVA Dizel Jeneratör Seti

Birincil uygulamalar için 50 Hz'de 500 kVA güvenilir güç üreten C15 jeneratör seti, dünya çapında binlerce uygulamada kanıtlanmış sağlam ve dayanıklı bir motora sahiptir ve ISO 8528-5 standardında belirtilen geçici yanıt gerekliliklerini karşılamak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul etmek üzere tasarlanmıştır. Bu jeneratör setleri India CPCB/MoEF Emisyonları / Yakıt stratejisine sahiptir.

Avantajları

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Tasarımda Hedeflenen Pazar Hindistan Yönetmelikler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 | 500 kVA (50 Hz)

Maksimum Değer 500 kVA 500 kVA
Minimum Değer 500 kVA 500 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Hindistan CPCB/MoEF Hindistan CPCB/MoEF
Voltaj 415 Volt 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C15 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C15 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç çap 5.4 inç 137.2 mm
Strok 6.75 inç 171.4 mm
Silindir Hacmi 927.56 in³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 17:01 17:01
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 150.8 inç 3830 mm
Genişlik - Maksimum 58.3 inç 1481 mm
Yükseklik - Maksimum 86.3 inç 2193 mm

C15 | 500 kVA (50 Hz) Standart Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • TCP 1000

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C15 | 500 kVA (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C15 | 500 kVA (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C15 | 500 kVA (50 Hz)

Diğer Teklifleri Görüntüle