C13 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı |400 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C13 | 400 kVA (50 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
400 kVA
400 kVA
Minimum Değer
400 kVA
400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Hindistan CPCB/MoEF
Hindistan CPCB/MoEF

Görüntüleme

400 kVA Dizel Jeneratör Seti

C13 dizel jeneratör setleri, birincil uygulamalarınıza yönelik olarak geliştirilmiştir. 50 Hz'de 400 kVA güvenilir güç üreten her bir jeneratör seti, Hindistan CPCB/MoEF Emisyonları ve Yakıt Stratejisi standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Avantajları

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Tasarımda Hedeflenen Pazar Hindistan Yönetmelikler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 | 400 kVA (50 Hz)

Maksimum Değer 400 kVA 400 kVA
Minimum Değer 400 kVA 400 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Hindistan CPCB/MoEF Hindistan CPCB/MoEF
Voltaj 415 Volt 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C13 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C13 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç çap 5.12 inç 130 mm
Strok 6.18 inç 157 mm
Silindir Hacmi 12.5 inç 762.8 l
Sıkıştırma Oranı 16.6:1 16.6:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI™ MEUI™
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 186.7 inç 4743 mm
Genişlik - Maksimum 79.3 inç 2014 mm
Yükseklik - Maksimum 84 inç 2133 mm

C13 | 400 kVA (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava filtresi

  • Servis göstergesi
  • Çift elemanlı kutu tipi hava filtresi

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

Egzoz

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.1

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C13 | 400 kVA (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Panelleri

  • EMCP 4.2

Start Sistemi

  • Bağlantı kesme anahtarı
  • İki adet 12 V, 200 AH akü

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C13 | 400 kVA (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C13 | 400 kVA (50 Hz)

Diğer Teklifleri Görüntüle