C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı |600 kVA Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
600 kVA
600 kVA
Minimum Değer
600 kVA
600 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Hindistan CPCB/MoEF
Hindistan CPCB/MoEF

Görüntüleme

600 kVA Dizel Jeneratör Seti

C18 dizel jeneratör setleri; görev açısından kritik, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 50 Hz'de 600'ten 600 kVA'ya kadar güvenilir güç üreten, ISO 8528-5 geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmış ve bir adımda yüzde 100 azami yükü kabul edecek şekilde üretilmiş jeneratör seti. C18 jeneratör setlerimiz düşük yakıt tüketimli sistemlerden EPA Sabit Tip Acil Durum Uygulamaları (Tier 2) sertifikalı sistemlere kadar çeşitli sistemler içermektedir. Jeneratör setleri en güncel Hindistan CPCB emisyon standartları Emisyon / Yakıt Stratejisi için onaylanmıştır.

Avantajları

Tasarımda Hedeflenen Pazar Hindistan Yönetmelikler

Uzaktan Bağlantı 24/7/365 İzleme

Cat Connect seçeneği, jeneratör setinizin daima çalışmaya hazır olmasını ve beklenen performansı göstermesini sağlar

Entegre Cat® Product Link™ Kumanda Sistemi

  • Jeneratör Seti Sağlık ve Çalıştırma Parametrelerinin Takibi
  • Jeneratör Seti Kullanım ve Performans Takibi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı

Maksimum Değer 600 kVA 600 kVA
Minimum Değer 600 kVA 600 kVA
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Hindistan CPCB/MoEF Hindistan CPCB/MoEF
Voltaj 415 Volt 415 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dak 1.500 dev/dak
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 in³ 18.13 l
Sıkıştırma Oranı 18:01 18:01
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4
Uzunluk - Maksimum 218.5 inç 5550 mm
Genişlik - Maksimum 80.9 inç 2056 mm
Yükseklik - Maksimum 107.8 inç 2737 mm

C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı Standart Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Yerel tasarım ve kaynak
  • TCP 1000

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C18 Sağ Arka

C18 Sol Arka

C18 Sağ Ön

C18 Sol Ön

C18 Sağ Arka

C18 Sol Arka

C18 Sağ Arka
C18 Sol Arka
C18 Sağ Ön
C18 Sol Ön
C18 Sağ Arka
C18 Sol Arka

360 View
360 View