Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı C32 (60 Hz)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

C32 dizel alternatör setlerimiz en temel, sürekli, yedek ve birincil uygulamalarınız için geliştirilmiştir. 60 Hz'de 830 ile 1.000 ekW arasında güvenilir güç üreten her bir alternatör seti, ISO 8528-5 standardında belirtilen geçiş tepkisi gerekliliklerini karşılamak ve yüzde 100 azami yükü tek adımda kabul etmek üzere tasarlanmıştır. Entegre kontrol sistemimiz sizi sitedeki ve uzaktan izleme seçenekleri ile bağlantıda tutar. Kullanımı kolay bir ekrana sahip olan EMCP4 kontrol panelimiz esnek bir kontrol platformu görevi görerek yönetim ve tanılama araçlarına tek noktadan ulaşmanızı sağlar. EMCP 4.4 kumanda cihazı, birden çok jeneratör setini paralel bağlama özelliğiyle büyüyen güç ihtiyaçlarınız doğrultusunda jeneratör setleri eklemenize olanak sağlar. Kalitenin yanı sıra özelleştirilebilirlik de önemlidir. Çok çeşitli aksesuar ve cıvata bağlantılı sistem genişletme ataşmanları arasından seçiminizi yapın. Mekan kısıtlamalarına ve ortam koşullarına göre en uygun çözümü elde etmek için yükseltilebilir paketleme seçeneklerimizi keşfedin. C32 alternatör setlerimiz, bu tür ön koşullar için geliştirilmiştir, böylece özel güç gereksinimlerinizi karşılayabilirsiniz. UL 2200 ve CSA onaylı paket seçenekleriyle dahili ek güvenlik özellikleri.

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 830 ekW 830 ekW Less
Maksimum Değer 1.000 eKW 1.000 eKW Less
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük Yakıt Tüketimi, Düşük Emisyonlar Düşük Yakıt Tüketimi, Düşük Emisyonlar Less
Voltaj 220 - 4.160 Volt 220 - 4.160 Volt Less
Frekans 60 Hz 60 Hz Less
Hız 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less
Hizmet Çevrimi Yedek, En Temel, Birincil, Sürekli Yedek, En Temel, Birincil, Sürekli Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel C32 TA, V-12, 4 Zamanlı Su Soğutmalı Dizel Less
İç Çap 5.71 inç 145.0 mm Less
Strok 6.38 inç 162.0 mm Less
Silindir Hacmi 1958.9 inç3 32.1 D Less
Sıkıştırma Oranı 15,0:1 15,0:1 Less
Havalandırma TA TA Less
Yakıt Sistemi MEUI MEUI Less
Regülatör Tipi Adem™A4 Adem™A4 Less

Jeneratör Seti Boyutları

Uzunluk - Maksimum 165.3 inç 4198.0 mm Less
Genişlik - Maksimum 66.3 inç 1685.0 mm Less
Yükseklik - Maksimum 85.1 inç 2162.0 mm Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti (maksimum) 14690.0 lb 6663.0 kg Less

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı C32 (60 Hz) Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava Filtresi; tek öğeli ve servis göstergeli kutu içi tip

Kumanda Sistemi
  • Yerel Uyarı Cihazı
  • Amper (faz başına ve ortalama)
  • Güç Faktörü (faz başına ve ortalama)
  • Metin biçiminde alarm/olay açıklamaları
  • Müşteri veri bağlantısı (Modbus RTU)
  • Tersine Güç (kW) (32)
  • Volt (L-L ve L-N)
  • kWar-sa (toplam)
  • kW (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı
  • Düşük yağ basıncı
  • RTD modülü
  • Aksesuar modülü veri bağlantısı
  • Çalıştırma / Otomatik / Durdurma Kumandası
  • 2 programlanabilir röle çıkışı (Form C)
  • Yüksek/Düşük Frekans (81 o/u)
  • 6 programlanabilir dijital giriş
  • Acil durdurma düğmesi
  • Aşırı devir
  • EMCP 4.2
  • İletişim:
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi
  • Tersine Tepkisel Güç (kVAr) (32RV)
  • kW-sa (toplam)
  • Alternatör faz sıralaması
  • kVA (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Yağ basıncı (psi, kPa veya bar)
  • 2 programlanabilir dijital çıkış
  • Frekans (Hz)
  • kVAr (faz başına, ortalama ve yüzde)
  • Uzak seri uyarı cihazı
  • Isıl çift modülü
  • Motor marş çevrimi
  • Marş arızası (fazla marş)
  • 4 programlanabilir röle çıkışı (A'dan)
  • Soğutucu sıvısı sıcaklığı
  • Yüksek/Düşük voltaj (27 / 59)
  • 24 volt DC çalışma
  • True RMS AC ölçümü, 3 fazlı, �%1 doğruluk
  • Aşağıdaki opsiyonel modüllerle uyumludur:
  • Dijital G/Ç modülü
  • DC volt
  • Hız ayarı
  • Aşırı akım (50 / 51)
  • Aşağıdakiler için ortak LED kapatma göstergeli uyarı/kapatma:
  • Çalışma saatleri
  • Uzak CAN uyarı cihazı
  • dev/dak.
  • Seri uyarı cihazı modülü veri bağlantısı
  • Programlanabilir koruyucu röle işlevleri:
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklığı
  • Özellikler:
  • Çevreden yalıtılmış ön yüz
  • Aşağıdakiler için dijital gösterim:
  • Acil durdurma
  • Voltaj ayarı

Regülatör Sistemi
  • ADEM(tm) A4

Soğutma Sistemi
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör fanı ve fan tahrik mekanizması
  • Caterpillar Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Fan ve kayış muhafazaları

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu - kuru - tek - 8 inç
  • 203 mm (8 inç) ID yuvarlak flanşlı çıkış

Yakıt Sistemi
  • İkincil yakıt filtreleri
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Alternatörler ve Eklentiler
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR) - IVR'ye tepkisel sarkma
  • NEMA H Sınıfı yalıtım, 40 C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi
  • NEMA H Sınıfı yalıtım, 40 C ortam sıcaklığında H Sınıfı sıcaklık yükselmesi
  • Reaktif sarkma
  • Düzensiz sarma
  • Bara bağlantıları, üst merkeze monte, üstten kablo girişi
  • 6 Uç
  • Form Sargı
  • Düşük Voltaj:
  • Sabit Mıknatıs
  • 60 Hz modeller: NEMA standart delik modeli
  • Orta Voltaj:
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 3 Fazlı fırçasız, çıkık kutup
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Dahili Uyarma
  • Bara bağlantıları, sağ taraf uzatma kutusu, alttan kablo girişi
  • 60 Hz modeller: NEMA standart delik modeli

Yayın
  • İngilizce

Yağlama Sistemi
  • Yağ filtresi, doldurma kapağı ve seviye çubuğu
  • Yağ tahliye sistemi hatları ve valfi
  • Buharların giderilmesi
  • Yağlama yağı
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Dişli tip yağlama yağı pompası

Montaj Sistemi
  • Titreşim önleyici kauçuk takozlar (takılmamış halde teslim edilir)
  • Raylar - Motor / alternatör / radyatör montaj tertibatı

Marş / Şarj Sistemi
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • 45 Amper şarj alternatörü
  • Akü, raf ve kablolar
  • 24 Volt elektrikli çalıştırma motoru

Genel
  • Boya: Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar (Sarı)
  • SAE standart döndürme
  • Sağdan servis
  • Volan ve volan muhafazası-SAE No. 0 ve SAE No. 0 - 00 adaptörü

Yükseltilebilir Ünite Tasarımlı C32 (60 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda Sistemi
  • Regülatörler
  • Genişleme G/Ç modülü
  • Yerel uyarı cihazı modülü
  • Uzaktan izleme yazılımı
  • Uzak uyarı cihazı modülü
  • Yardımcı kutu
  • Alternatör sıcaklığını izleme
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Müşteri arayüzü seçenekleri

Kontrol Paneli Seçenekleri
  • Yerel PC izleme
  • Uzaktan devir ayarı
  • Tahribata karşı korumalı kapı
  • Panel ışıkları
  • Yardımcı panel montaj konumu

Soğutma Sistemi
  • Radyatör kanal flanşı

Muhafazalar
  • Ses yalıtımlı muhafazalar
  • Premium ses azaltılmış muhafazalar

Motor Seçenekleri
  • Susturucu (endüstriyel sınıf)
  • Ağır hizmet tipi elektrikli çalıştırma motorları
  • Ağır hizmet tipi hava filtreleri
  • Yay tipi titreşim önleme takozları (%95 verimli)
  • Çift elemanlı hava filtresi
  • Egzoz korumaları/kalkanları
  • Akü Şarj Cihazı (10 A)
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Radyatör kanal flanşı
  • Lastik titreşim önleme takozları (%90 verimli)
  • Ağır Hizmet Tipi Aküler

Yakıt Sistemi
  • Gaz valfi ünitesi (GVU) (yalnızca çift yakıt (DF) ve gaz)
  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Motor havalandırma modülü (yalnızca çift yakıtlı (DF) ve gaz)
  • Ateşleme akaryakıt modülü (yalnızca çift yakıtlı (DF))
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj
  • Ayırıcı modülü

Uzatılmış Servis Sözleşmesi
  • 2 Yıllık Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)
  • 5 Yıllık Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)
  • 3 Yıllık Uzatılmış Servis Sözleşmesi (ESC)

Egzoz Sistemi
  • Senkroskop
  • Kaynak 1 ve Kaynak 2 konum göstergesi ile uzak yük testi sinyalleri ve motor çalıştırma gecikmesi için kontaklar
  • Nötr, Motor Çalıştırma ve Motor Durdurma zaman gecikmesi zamanlayıcıları
  • Susturucu montaj kitleri
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Koruma ve kalkan sistemi
  • Esnek bağlantılar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Susturucular

Fabrika Desteği
  • Fabrikada devreye alma

Alternatörler ve Eklentiler
  • Yoğuşma önleyici ısıtma cihazları
  • 40 °C ortam sıcaklığı üzerinde Sıcaklık Artışı: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Sargı: [ ] Rasgele [ ] Deniz kenarı yalıtımlı, rasgele [ ] Form

Yağlama Sistemi
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • 186 litrelik yağ karteri
  • Ön yağlama pompaları

Montaj Sistemi
  • Radyatör yalıtıcıları
  • Yaylı tip titreşim yalıtıcısı
  • Standart ünite yalıtıcıları

Güç Sonlandırma
  • Baralar
  • Çıkış şalteri, %100 Azami, UL Onaylı (tam değerli)
  • Çıkış şalteri, IEC onaylı (tam değerli)

Premium Muhafazalar
  • AC Panel, çıkışlar ve ışıklar
  • Soğuk hava paketi - AC Panel, çıkışlar, ışıklar, ısıtıcı motorlu panjurları, takılı akü şarj cihazı, ağır hizmet aküleri, çift marş motoru, blok suyu ısıtma cihazı, alternatör alan ısıtıcıları
  • DC aydınlatma paketi
  • Renkler - Sarı, Beyaz, Bej, Gri
  • Motorlu panjurlar
  • Premium muhafazalı yakıt deposu seçenekleri
  • Panel braketi
  • Sabit panjurlar - standart

Özel Testler/Raporlar
  • CSA testi ve onayı
  • 1,0 güç faktöründe PGS test raporu
  • Nötr topraklama bağlantısı
  • Alternatör test raporu
  • Standart alternatör seti TVA raporu
  • 0,8 güç faktöründe PGS test raporu

Yanma Havası Sistemi
  • Hava filtresi - cep
  • Hava filtresi - darbeli
  • Hava filtresi - yağ banyosu