DE26E3S (50 Hz) | 26 kVA Dizel Jeneratör

C3.3 | DE26E3S Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
EU Stage IIIA
EU Stage IIIA
Voltaj
220 ila 240 Volt
220 ila 240 Volt
Frekans
50 Hz
50 Hz

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  • Tek adımda %100 blok yükü kabul eder ve diğer NFPA 110 yükleme gereksinimlerini karşılar
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

M Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

EMCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Mevcut onaylı burulma titreşim analizi ile prototipler tam olarak test edilir

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C3.3 | DE26E3S

Emisyonlar/Yakıt Stratejisi EU Stage IIIA EU Stage IIIA
Voltaj 220 ila 240 Volt 220 ila 240 Volt
Frekans 50 Hz 50 Hz
Hız 1.500 dev/dk 1.500 dev/dk
Hizmet Çevrimi Yedek, Birincil Yedek, Birincil
Maksimum Değer 26 kVA 26 kVA
Minimum Değer 26 kVA 26 kVA
Motor Modeli Cat® C3.3 Cat® C3.3
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 201.4 inç³ 3.3 l
Sıkıştırma Oranı 19.25:1 19.25:1
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Yakıt Sistemi Sıralı Sıralı
Regülatör Tipi Mekanik Mekanik
Uzunluk - Maksimum 60.6 inç 1540 mm
Genişlik - Maksimum 44.1 inç 1120 mm
Yükseklik - Maksimum 53.6 inç 1361 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 1823 lb 827 kg

C3.3 | DE26E3S Standart Donanımlar

Kumanda paneli

  • EMCP 4.1 Kontrol paneli

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • 12 Uç
  • IP23 Koruması
  • Voltaj regülatörü (tek fazlı algılama)
  • Kule paneli, IP22, alttan kablo girişi
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Devre kesici, IEC, 3 Kutuplu, kule paneline takılı

Regülatör sistemi

  • Mekanik regülatör

Soğutma sistemi

  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden jeneratör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Hava giriş sistemi

  • Hava filtresi, hafif hizmet tipi ve tek kullanımlık elemanlı

Egzoz sistemi

  • Kısa boru, contalar, yağmur kapağı ve SAE egzoz flanşı
  • Endüstriyel susturucu

Yakıt sistemi

  • Standart açık ayarlı yakıt deposu / taban

Yağlama sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hattı

Montaj sistemi

  • Sabit doğrusal titreşim yalıtıcıları
  • Kaldırma düzeneği ve sürükleme noktaları
  • Soğutucu sıvı ve yağlama yağı tahliye hatları için sonlandırma noktaları

Marş/Şarj sistemi

  • Raflı ve kablolu 12 V Akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve jeneratör

C3.3 | DE26E3S İsteğe Bağlı Donanımlar

Kumanda paneli

  • EMCP 4.2 Kontrol paneli
  • Topraklama arızası ve topraklama kaçağı
  • Kontrol paneli ısıtma cihazı
  • Güvenlik anahtarı ile Acil Durdurma
  • 4 Kutuplu Devre kesici
  • Voltaj ve hız ayar potansiyometresi

Alternatör ve Alternatör Ataşmanları

  • LC Şasi alternatör
  • Alan ısıtıcı
  • Sabit mıknatıs uyarımı (PMG)
  • Otomatik voltaj regülatörü

Muhafazalar

  • Seviye 1 ve Seviye 2 sesi azaltılmış muhafazalar
  • Tek noktadan kaldırma şasisi
  • Kiralık paket
  • SBOX - CEE form soketler

Alarmlar ve Kapatmalar

  • Ortak alarm
  • Aşırı yük kapatması
  • Düşük soğutucu sıvı seviyesi halinde kapatma
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı
  • Düşük yakıt seviyesi alarmı ve kapatması
  • Yüksek yakıt seviyesi alarmı

Motor

  • Elektronik regülatör
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı

Yakıt sistemi

  • %110 dökülme korumasıyla minimum 12 saatlik çalışma sağlayacak şekilde boyutlandırılmış muhafazalı taban deposu

Egzoz sistemi

  • Ev tipi susturucu 25 dBA

Karşılar

  • Uygunluk Belgesi
  • EAC Sertifikası

Uzatılmış servis kapsamı

  • 3, 4, 5 ve 10 Yıl

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C3.3 | DE26E3S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

DE26E3S Açık Sağ Arka

DE26E3S Açık Sol Arka

DE26E3S Açık Sağ Ön

DE26E3S Açık Sol Ön

Kabin

Kabin

DE26E3S Açık Sağ Arka
DE26E3S Açık Sol Arka
DE26E3S Açık Sağ Ön
DE26E3S Açık Sol Ön
Kabin
Kabin