C18 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı |600 kVA Dizel Jeneratör

DE500 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı Dizel Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 Hz
50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Hindistan CPCB/MoEF
Hindistan CPCB/MoEF
Voltaj
415 Volt
415 Volt

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

        
  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  •     
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
Cat

LC Şasi Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
Cat

GCCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Cat

Soğutma Sistemi

  • 55 °C'ye kadar (131 °F) standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Cat

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DE500 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı

Frekans 50 Hz 50 Hz
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Hindistan CPCB/MoEF Hindistan CPCB/MoEF
Voltaj 415 Volt 415 Volt
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Birincil Birincil
Minimum Değer 500 kVA 500 kVA
Maksimum Değer 500 kVA 500 kVA
Motor Modeli C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Dizel C18 ATAAC, I-6, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106.4 inç³ 18.1 l
Sıkıştırma Oranı 18:1 18:1
Havalandırma Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi Havadan Havaya Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemi
Yakıt Sistemi MEUI MEUI
Regülatör Tipi Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı Standart Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • Radyatör

Egzoz Sistemi

  • Flanşlı egzoz çıkışı

Güç Sonlandırma

  • Bara

Kontrol Paneli

  • Yerel tasarım ve kaynak
  • GCCP1.3

Genel

  • Boya - "Caterpillar Yellow" (yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir)

DE500 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi

Alternatör

  • PMG
  • Alan Isıtma Cihazı

Akü

  • Akü Şarj Cihazı

YAKIT SEVİYESİ

  • Yakıt Seviyesi Sensörü

KONTROLÖR

  • GCCP 1.5 (Senkronizasyon Paneli)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

DE500 (50 Hz) Yalnızca Hindistan Pazarı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

C18 Sol Ön

C18 Sol Arka

C18 Sağ Arka

C18 Sağ Ön

C18 Sol Ön
C18 Sol Arka
C18 Sağ Arka
C18 Sağ Ön