C32B D1500 (60 Hz) 1.500 ekW Dizel Jeneratör

Dizel Jeneratör Setleri C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Yedek / Görev Açısından Kritik
1.500 ekW
1.500 ekW
Yedek Güç Değeri
1.500 ekW
1.500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Düşük BSFC
Düşük BSFC

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

Cat Jeneratör Seti Ünitesi

        
  • Cat jeneratör seti paketleri, prototip aşamasında tamamen test edilmiştir
  •     
  • ISO 8528-5 kararlı durum ve geçici tepki standartlarına uyar
Cat Dizel Motor

Cat Dizel Motor

  • Güvenilir, sağlam ve dayanıklı tasarım
  • Dünya genelinde sahada binlerce uygulamayla kanıtlanmıştır
  • Dört zamanlı dizel motor, tutarlı performans ve mükemmel yakıt tasarrufunu minimum ağırlık ile birleştirir
SR5 Alternatör

SR5 Alternatör

  • Üstün motor başlatma özelliği, alternatör boyutunu büyütme gereğini en aza indirir
  • Cat dizel motorların performansına ve çıkış özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sağlam H Sınıfı yalıtım
GCCP Kontrol Paneli

GCCP Kontrol Paneli

  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
Soğutma Sistemi

Soğutma Sistemi

        
  • 50 °C'ye (122 °F) kadar standart ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Belirli ortam sıcaklığı ve rakım değerleri için Cat Temsilcinizle iletişime geçin
Sertifikalar

Sertifikalar

Sertifikalar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32B DE1500S

Yedek / Görev Açısından Kritik 1.500 ekW 1.500 ekW
Yedek Güç Değeri 1.500 ekW 1.500 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Düşük BSFC Düşük BSFC
Voltaj 400 ila 415 Volt 400 ila 415 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Hizmet Çevrimi Yedek, Görev Açısından Kritik Yedek, Görev Açısından Kritik
Maksimum Değer 1.500 ekW 1.500 ekW
Minimum Değer 1.500 ekW 1.500 ekW
Motor Modeli C32B TA, V12, 4 Zamanlı Dizel C32B TA, V12, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 163 mm
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32 l
Sıkıştırma Oranı 14:1 14:1
Havalandırma TA TA
Yakıt Sistemi EUI EUI
Regülatör Tipi ADEM™ A5 ADEM™ A5
Uzunluk - Minimum 185.43 inç 4710 mm
Uzunluk - Maksimum 185.43 inç 4710 mm
Genişlik - minimum 89.72 inç 2279 mm
Genişlik - Maksimum 89.72 inç 2279 mm
Yükseklik - Minimum 100.43 inç 2551 mm
Yükseklik - Maksimum 105.71 inç 2685 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (minimum) 18832 lb 8542 kg
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti (maksimum) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Standart Donanımlar

Hava Filtresi

  • Tek Öğeli

Marş / Şarj

  • Standart Aküler ve Elektrikli Marş Motoru

Soğutma Sistemi

  • Standart radyatör

Alternatör

  • 380 V
  • 480 V

Jeneratör Sıcaklık Artışı

  • 80°C
  • 105 °C
  • 125°C
  • 150°C

İkaz

  • pm
  • IE

Kontrol Paneli

  • GCCP1.3

Bağlantı

  • Cat Product Link 444 (Hücresel)

C32B DE1500S İsteğe Bağlı Donanımlar

Marş / Şarj

  • Büyük Boy Aküler ve Ağır Hizmet Tipi Elektrikli Marş Motoru

Hava Filtresi

  • Çift Eleman

Kontrol Paneli

  • GCCP 1.4

Soğutma Sistemi

  • Yüksek ortam sıcaklığı radyatörü

Ataşmanlar

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı

Susturucular

  • [ ] Endüstriyel Standartta

Akü Şarj Cihazları

  • 20A
  • 10A

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32B DE1500S ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S