CM32C Sıralı

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar elektrik gücü, güvenilir enerji kaynağı anlamına gelir. Özellikle enerji sistemi dönüşümü sırasında Cat alternatör setleri rüzgar ve fotovoltaik santraller gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının neden olduğu enerji farkını kapatmaktadır. Kısa devreye girme süresi, düşük işletme maliyetleri ve kısa bakım süreleri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun yüksek kullanım imkanı sağlıyoruz. Birleşik ısıtma / soğutma ve enerji çözümleri müşterilerimizin düşük emisyon değerleri ile verimi ve kazançlarını en yüksek seviyeye çıkarmasını sağlar. CM32C 50 ve 60 Hz, 6, 8 veya 9 sıralı silindirli, turboşarjlı-son soğutmalı alternatör seti, Ultra Hızlı başlangıç zamanı ve yük kabulü ve düşük bakım gerektiren düşük yakıt ve yağ tüketimi için tasarlanmıştır. Standart modüler tasarımı ve alternatör setleri arasındaki düşük alan gereksinimi kolay montaj imkanı sunar. 2.780 ile 4.170 kWe arasında güvenilir güç üreten her alternatör seti Dünya Bankası (WB) Emisyon Onayı 2. Aşamayı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Dünyanın neresinde enerji ihtiyacı olursa olsun, Caterpillar size en iyi ürün ve hizmetleri sunarak karlılığınızı en üst seviyeye çıkarır.

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 2.780 kWe 2.780 kWe Less
Maksimum Değer 4.170 kWe 4.170 kWe Less
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Dünya bankası (WB) emisyon onayı 1. ve 2. aşama, Mevcut daha düşük emisyon gereksinimleri için emisyon sonrası arıtma sistemleri Dünya bankası (WB) emisyon onayı 1. ve 2. aşama, Mevcut daha düşük emisyon gereksinimleri için emisyon sonrası arıtma sistemleri Less
Voltaj 3.000 - 13.800 Volt 3.000 - 13.800 Volt Less
Belirli Devirlerde Frekans 600'de 50 Hz / 600'de 60 Hz 600'de 50 Hz / 600'de 60 Hz Less
Hizmet Çevrimi Birincil, Sürekli Birincil, Sürekli Less
Yük Kabul Etmeye Hazır (Önceden Isıtılmış/Havalandırılmış) 40 sn 40 sn Less
%100 Yüke Kadar Normal Çıkış 85 sn 85 sn Less
%100 Yüke Kadar Acil Durumda %10 Çıkış 30 sn 30 sn Less
Alternatör Seti Verimliliği Maks. %46,00 %46,00 Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli CM32C Sıralı, 4 zamanlı motor CM32C Sıralı, 4 zamanlı motor Less
İç Çap 12.6 inç 320.0 mm Less
Strok 18.9 inç 480.0 mm Less
Havalandırma Turboşarjlı, son soğutmalı Turboşarjlı, son soğutmalı Less
Motor Güç Değeri Aralığı 2.880 - 4.320 kW 2.880 - 4.320 kW Less
Konfigürasyon 6, 8, 9 silindirli 6, 8, 9 silindirli Less
Yakıt Tipi Dizel yağı / ağır akaryakıt (HFO) / ham petrol Dizel yağı / ağır akaryakıt (HFO) / ham petrol Less
Taranan Hacim 2356.0 inç3 38.6 l/silindir. Less
Şu Değere Kadar Ortalama Etkili Basınç: 361.0 psi 24.9 bar Less

Jeneratör Seti Boyutları

Uzunluk - Minimum 366.0 inç 9302.0 mm Less
Uzunluk - Maksimum 450.0 inç 11419.0 mm Less
Genişlik - minimum 102.0 inç 2600.0 mm Less
Genişlik - Maksimum 104.0 inç 2639.0 mm Less
Yükseklik - Minimum 189.0 inç 4801.0 mm Less
Yükseklik - Maksimum 192.0 inç 4869.0 mm Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti (minimum) 160937.0 lb 73.0 ton (US) Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti (maksimum) 216053.0 lb 98.0 ton (US) Less

CM32C Sıralı Standart Donanımlar

Yakıt Sistemi
  • Gaz valfi ünitesi (GVU) (yalnızca çift yakıt (DF) ve gaz)
  • Ön basınç modülü
  • Motor havalandırma modülü (yalnızca çift yakıtlı (DF) ve gaz)
  • Ayırıcı modülü
  • Çevrim modülü
  • Ateşleme akaryakıt modülü (yalnızca çift yakıtlı (DF))

Yağlama Yağı Sistemi
  • Boru arayüz modülü
  • Birleşik modül: soğutma suyu sistemi ve yağlama yağı sistemi
  • Yağlama yağı ayırıcı modülü

Soğutma Suyu Sistemi
  • Birleşik modül: yağlama yağı sistemine bakın
  • Boru arayüz modülü
  • Radyatörlü soğutma suyu sistemi

Marş Sistemi
  • Çalıştırma havası depo modülü
  • Çalıştırma havası kompresörü modülü

Yanma Havası Sistemi
  • Hava filtresi - darbeli
  • Hava filtresi - cep
  • Hava filtresi - yağ banyosu

Egzoz Sistemi
  • Seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi
  • Egzoz gazı susturucu
  • Egzoz gazı havalandırma modülü (yalnızca çift yakıtlı (DF) ve gaz)
  • Oksidasyon katalitik (Oxicat) konvertör sistemi

Kontrol ve İzleme Sistemi
  • Her silindir için gaz kaçağı algılama (yalnızca çift yakıt (DF) ve gaz)
  • Yerel kontrol paneli (LCP)
  • Yerel veri paneli (LDP) / alternatör kontrol paneli (GCP)
  • Motor izleme paketi
  • Motor kontrol merkezi modülü (MCC)

Montaj Sistemi
  • Elastik bağlantı - alternatör seti/motor