Dizel Jeneratör Setleri C18 (50 Hz) 706 - 850 kVA Dizel Alternatör Seti

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Tasarım Kriterleri
Cat Dizel Motor
SR5 Alternatör
EMCP Kontrol Paneli
Tek Kaynak Tedarikçi
Dünya Çapında Ürün Desteği
Deprem Sertifikası

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 (50 Hz)

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Jeneratör Seti Boyutları

C18 (50 Hz) Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Tek elemanlı hava filtresi
  • Turboşarj
  • Son soğutucu peteği
  • Hafif hizmet tipi hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • EMCP 4.2B

Soğutma

  • Valfli soğutucu sıvı tahliye hattı
  • Radyatör ve korumalı soğutma fanı
  • Fan tahrik mekanizması, aküyü şarj eden alternatör tahrik mekanizması
  • Caterpillar uzun ömürlü soğutucu sıvı

Egzoz Sistemi

  • Paslanmaz çelik esnek egzoz, contalar, yağmur koruması ve müşteri kullanımı için SAE egzoz flanşı; demonte halde teslim edilir

Yakıt Sistemi

  • Standart 8 saatlik açık set entegre yakıt deposu

Alternatör ve Eklentiler

  • LC şasi alternatörü - IP23 koruma
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Ayrı düşük voltaj (AC/DC) tesisat paneli
  • Zorunlu seçenek devre kesici, IEC; 3 kutuplu, güç merkezine takılı
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • Güç merkezi, IP22
  • Entegre Voltaj Regülatörü

Regülatör Sistemi

  • Cat Elektronik Regülatör (ADEM A4)

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Valfli yağ tahliye hatları

Montaj Sistemi

  • Taban ile motor-alternatör arasındaki sönümleyici doğrusal titreşim yalıtıcıları.

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu 24 Volt akü

Genel

  • Önceden boyanmış, Caterpillar Yellow motor ve alternatör

C18 (50 Hz) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Çift eleman hava filtresi

Devre Kesiciler

  • 4 Kutuplu (IEC %100 değerli) devre kesiciler - Muhafazaya takılı
  • Çıkış şalteri (IEC) yardımcı kontakları
  • 3 Kutuplu (IEC %100 değerli) devre kesiciler - Motorlu
  • Asma kilit ile kilitlenebilen devre kesici
  • IEC kesici için şönt tetiklenmesi
  • Güç terminali şeridi
  • 4 Kutuplu (IEC %100 değerli) devre kesiciler - Motorlu
  • 3 Kutuplu (IEC %100 değerli) devre kesiciler - Muhafazaya takılı

Kumanda Sistemi

  • Yerel alarm kornası
  • Koruyucu cihazlar: Topraklama arıza rölesi - Topraklama kaçağı topraklama arıza rölesi - Aşırı yük halinde kesici ile durdurma - Düşük yakıt seviyesi alarmı - Düşük yakıt seviyesi halinde kapatma - Yüksek yakıt seviyesi alarmı - Yakıt seviyesi sensörü
  • EMCP 4.4
  • Uzaktan uyarı cihazı modülleri
  • Yağ sıcaklığı göstergeleri
  • Yerel alarm modülleri

Soğutma Sistemi

  • Radyatör geçiş flanşı
  • Düşük soğutucu sıvı sıcaklık alarmı

Muhafazalar

  • Sesi azaltan muhafazalar (yakında piyasaya sürülecektir)

Egzoz Sistemi

  • 8 ve 10 inç dirsek kitleri
  • 10, 25 ve 35 dB uçtan giriş / uçtan çıkış Susturucular
  • Motora takılı susturucu
  • 8 ve 10 inç GP flanşları
  • Manifold ve Turboşarj koruması

Yakıt Sistemi

  • Dahili - Çift çeperli yakıt deposu tabanı
  • Yakıt transfer sistemi
  • Manuel yakıt transfer pompası

Alternatör ve Eklentiler

  • Alan ısıtıcılar
  • A şasi CIP alternatörü
  • LC şasi CIP alternatörü
  • A şasi büyük boy alternatörü
  • Sızmaya karşı koruma
  • LC şasi büyük boy alternatörler
  • LC şasi alternatörü
  • Sabit mıknatıs ile ikaz

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası

Marş ve Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazları
  • 5 Amper akü şarj cihazı
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • Blok suyu ısıtma cihazları

C18 (50 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.