Cat ECS 400

Ataşmanlar Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uygulama
Cat ECS 400, ilgili sahaya özgü varlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabildiği çeşitli mikro şebekelerde kullanılmaktadır.
Cat ECS 400, ilgili sahaya özgü varlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabildiği çeşitli mikro şebekelerde kullanılmaktadır.
Modül Tipi
İzleme/kontrol ve varlık optimizasyonu, 32 adede kadar Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER) ile yapılandırılabilir.
İzleme/kontrol ve varlık optimizasyonu, 32 adede kadar Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER) ile yapılandırılabilir.
Koruma Sınıfı
NEMA 1 duvara monte edilebilir
NEMA 1 duvara monte edilebilir

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Genel Açıklama

Genel Açıklama

Cat® ECS 400, büyük endüstriyel/ticari kurulumlar için tasarlanmıştır. Cat ECS 400, 32 adede kadar Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER) varlığı için optimize edilmiş izleme ve kontrol sağlayarak, bir mikro şebeke içinde çeşitli geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre eder.
Panel

Panel

        
  • Sağlam metal kabin
  •     
  • NEMA 1 duvara monte edilebilir
  •     
  • 396 mm (15,6 inç) endüstriyel renkli dokunmatik ekran
  •     
  • Cat PLC tabanlı elektronik kontrol modülü
  •     
  • Ethernet yönlendirici dahildir
  •     
  • ATS ve diğer rölelerle arayüz oluşturmak için giriş/çıkış Ethernet modülü
  •     
  • Giriş Devre Kesici Koruması (Tek fazlı 120/240 VAC 50/60 Hz)
  •     
  • Yedek için En İyi Pil Diyotu (BBD)
  •     
  • Cat PLE702 telematik cihazı
  •     
  • Ethernet bağlantılı telematik sistemine internet bağlantısı sağlayan yönlendirici
  •     
  • Çalışma sıcaklığı -20°C ila 40°C (%0 ila %95 bağıl nem)
  •     
  • Voltaj ve yıldırım koruması
Cat

Kullanıcı Arayüzü

DER makinalarıyla operatör etkileşimlerini basitleştirmek için tüm kontrol elemanlarına grafiksel insan-makine arayüzü (HMI) sağlar. DER'lerin manuel veya otomatik kontrolü için sistem görselleştirmesi ve kullanıcı arayüzü içerir.
Cat

Dağıtılmış Enerji Kaynakları (DER) Sevkiyatı

Jeneratör setleri, batarya enerji depolama sistemleri (BESS) ve diğer yenilenebilir kaynaklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere DER'ler, Cat ECS 400 üzerinden aşağıdaki amaçlarla kontrol edilir:
        
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak ve sistem güvenilirliğini sağlamak için, DER'lerin her birinden gelen enerji katkısı. Dağıtılmış kaynak kullanımına ilişkin öncelik, Cat ECS 400 kullanıcı arayüzünden değiştirilebilir.
  •     
  • Kullanıcı tarafından seçilebilen kriterler aracılığıyla ayarlanabilen önceden programlanmış rutinlere göre varlık performansını optimize etme. Optimizasyon rutinleri, yakıt maliyetini en aza indirme, motor çalışmasını optimize etme, şarj ve deşarj için kullanıcı tarafından yapılandırılabilir programlar ve şebeke ihracatı/ithalatı, yalnızca fotovoltaik (PV) enerjiden pil şarj etme veya sistem güvenilirliğini en üst düzeye çıkarma gibi çeşitli farklı parametrelere dayanabilir.
Cat

Şebeke İçe/Dışa Güç Aktarma Kontrolü

Cat ECS 400, programlanabilir bir ayar noktasına bağlı olarak, DER'lerden şebekeye aktarılan gerçek ve reaktif güç miktarını düzenleyecektir.
Cat

Cat Mühendislik Hizmetleri Özel Çözümler

Cat ECS, Cat Mühendislik Hizmetlerinin dünya çapındaki büyük tesis gereksinimlerini karşılamak üzere çözümleri özelleştirme seçeneğini sunar.
 

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400

Uygulama Cat ECS 400, ilgili sahaya özgü varlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabildiği çeşitli mikro şebekelerde kullanılmaktadır. Cat ECS 400, ilgili sahaya özgü varlık gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırılabildiği çeşitli mikro şebekelerde kullanılmaktadır.
Modül Tipi İzleme/kontrol ve varlık optimizasyonu, 32 adede kadar Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER) ile yapılandırılabilir. İzleme/kontrol ve varlık optimizasyonu, 32 adede kadar Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER) ile yapılandırılabilir.
Koruma Sınıfı NEMA 1 duvara monte edilebilir NEMA 1 duvara monte edilebilir

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 Standart Donanımlar

Uygulanabilir Kodlar ve Standartlar

  • UL 508A; Not: Kodlar tüm model konfigürasyonlarında mevcut olmayabilir. Bunlar hakkında bilgi için lütfen yerel Cat temsilcinize danışın.
  • NEMA Tip 1
  • SunSpec® ile Uyumlu

Standart Komponentler

  • Yedek güç kaynağı için En İyi Pil Diyotu (BBD).
  • Yapılandırılabilir site iletişimi ve ağ bütünlüğünü sağlamak için gelişmiş güvenlik özelliği sunan yönetilebilir anahtar. DER'lerin müşteri ağına bağlanması için bir adet Ethernet (4-Wire) portu bağlantısı.
  • Telematik PLE702 (Bkz. LEHE22212), 1,5 gün boyunca 300 kanalın veri kaydını sağlar (görüntüleme için abonelik gereklidir).

Giriş/Çıkış Ethernet Modülleri

  • Cat ECS 400 kontrol ünitesinin genişletilmiş Giriş/Çıkış (IO) kapasitesini destekler: - Analog ve dijital giriş/çıkış - Sıcaklık algılama (RTD).
  • Herhangi bir olay için G/Ç'yi yapılandırın (okuma ve yazma işlevi).
  • Tek bir ATS ve diğer rölelerle arayüz oluşturarak sekiz (8) adede kadar yük kesici ile yük azaltma/yük ekleme imkanı sağlar.
  • Paket halinde monte edilmiş ve/veya demonte olarak gönderilebilir (Bkz. LEHE22466).

Kumanda Modları | Otomatik | Şebekeye Bağlı - Alt modlar (16):

  • Planlanmamış Ada Durumu veya Acil Durum Bekleme - Kapalı geçiş (yumuşak boşaltma ile) veya Açık geçiş
  • Planlı Ada Oluşturma veya Kasıtlı Ada Oluşturma
  • Yüke duyarlı/yük talebi - Makine önceliğine veya motor çalışma saati dengelemesine bağlı olarak - Çevrimiçi varlık kapasitesini yüklere otomatik olarak eşleştirir
  • Yük azaltma/yük ekleme - Sekiz (8) aşamaya kadar otomatik veya manuel yük azaltma
  • Şebekeye paralel elektrik üretimi, şebekeden elektrik ithalatı - Minimum içe aktarılan kW ayar noktası korunmaktadır
  • Şebekeye paralel, şebekeye güç aktarımı - Hedeflenen dışa aktarma ayar noktası korunmaktadır
  • Şebekeye paralel, temel yükleme operasyonları
  • Ekonomi modu - Tüm jeneratör setleri ve yenilenebilir olmayan "yakıt tüketen" makinalar KAPALI
  • Güvenilirlik modu - En az bir yüksek öncelikli "yakıt tüketen" makina AÇIK
  • Planlama - 5 plan ve 6 segment - Yıl, ay, saat, gün ve günün segmentine göre BESS dağıtım planlaması - 5 plan ve 6 segment - Zaman, gün ve günün segmentine göre aktif ve reaktif güç için içe ve dışa aktarma planlaması
  • Yük dengeleme modu - Belirtilen süreler boyunca mevcut kaynaklar kullanılarak kararsız yük dağıtımı
  • Varlık grubu önceliklerine göre kurulabilen 3 esnek verimlilik modu 1, 2 ve 3
  • Proaktif ekleme ve çıkarma - Büyük yüklerin gelmesini öngörerek ek jeneratörleri manuel olarak devreye alma yeteneği. - Müşteri büyük yüklerin devre dışı bırakılacağını bildiğinde, LSLD düşüşünü beklemek yerine jeneratör setlerini manuel olarak kapatmak.
  • Şebeke Reaktif Kumanda modu - 4 farklı reaktif güç kontrol ayarı mevcuttur: Sabit VAr, Sabit PF, Volt-VAr eğrisi, Watt-VAr eğrisi.

Kumanda Modları | Otomatik | Şebeke Dışı (Ada) - Alt modlar (7):

  • Proaktif ekleme ve çıkarma - Büyük yüklerin devreye alınmasını öngörerek ek jeneratörleri manuel olarak devreye alma yeteneği - Müşteri büyük yüklerin devre dışı bırakılacağını bildiğinde, LSLD düşüşünü beklemek yerine jeneratörleri manuel olarak kapatma

Kumanda Modları | Manuel |

  • İletişim, güç tahsisi test modu (sahada devreye alma için). Makinaların ve mikro şebeke sisteminin manuel olarak kontrolü.

Kumanda Modları | Rölanti |

  • Sadece izleme - Cat ECS 400, kontrolü başka bir saha kontrolörüne devreder.

Kumanda Modları | Kapalı |

  • Kapalı

Cat Uzaktan Kumandalı Sigorta Kontrolü

  • Şebeke Koruma Fonksiyonları - Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) - Aşırı / Düşük Voltaj (59 / 27) - Aşırı / Düşük Frekans (81O / U) - Frekans Değişim Hızı (ROCOF) (81R) - Senkronizasyon kontrolü (25).

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 İsteğe Bağlı Donanımlar

Telematik

  • PLE702'ye bağlı cihaz veya ekipman sayısına bağlı olarak, 1,5 gün boyunca saniyede 800 kanala kadar veri depolama kapasitesi (bkz. LEHE22212) ve şu seçenekler mevcuttur: • Hücresel (parça no. 550-3269) veya • Uydu radyosu + hücresel (parça no. 545-3987) (Görüntüleme için abonelik gereklidir).

Cat Uzaktan Kumandalı Sigorta Kontrolü

  • Cat ECS 400, şebeke gerilimini algılayan devre kesici kontrolü için isteğe bağlı harici bir cihaz kullanır.

Kabin Seçenekleri

  • Güvenlik penceresi • İç Mekan Servis Prizi ve Aydınlatması 120 VAC, 5A servis prizi ve aydınlatma armatürü. • Tam şarj edildiğinde lityum demir fosfat (LFP) bataryalı kesintisiz güç kaynağı (UPS), 150 watt'lık DC yük altında en az 10 dakika boyunca yedek güç sağlar.

Cat Mühendislik Hizmetleri

  • Müşteri beklentilerini karşılamak üzere gelişmiş çözümler sunan küresel ekip: • Özel Cat ECS kontrol çözümleri • Cat ECS donanımı, dağıtım anahtarlama tertibatıyla entegre edilmiştir • Müşteri tarafından belirtilen işlem sırası • Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) uyarınca hazırlanan test raporları • Uzaktan çalıştırma sinyali bütünlüğü ve rapor oluşturma dahil olmak üzere entegre Otomatik Aktarma Anahtarı (ATS) çözümleri • Genişletilmiş performans kapasitesi: - Çoklu bus sistemleri - Gelişmiş şebeke korumaları - 8 aşamadan daha fazla yük azaltma - Yük ekleme (LS/LA) işlevi - Yedekli PLC konfigürasyonları - Hava koşullarına dayanıklı paketleme (IP54 / NEMA 3R veya IP52 / NEMA 12). - Daha büyük HMI'lar - 250'ye kadar Dağıtılmış Enerji Kaynağı (DER).
  • Paket Dışı HMI: Cat ECS 400, yönetilmeyen bir Ethernet anahtarının eklenmesiyle tam işlevli bir HMI ekranını destekler. Etkileşimli 396 mm (15,6 inç) renkli dokunmatik ekranlı grafik arayüz, sistem alarm durumlarını, durum göstergelerini ve uyarılarını görüntülemek için kullanılır. (HMI ekranı panel kutusu olmadan, ayrı olarak gönderilir).
  • 32'den fazla DER için gelişmiş hibrit tesisler: Caterpillar tarafından geliştirilen kod tabanı, 250'ye kadar DER gerektiren karmaşık tesislerde müşterilerin enerji hedeflerini karşılamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için yerel Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 açık

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 açık

Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400
Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400
Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400
Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 açık
Cat® Enerji Kontrol Sistemi (ECS) 400 açık