Gazlı Jeneratör Setleri DG50-2 (3 Fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Voltaj
480 Volt
480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri
50 ekW / 50 ekW
50 ekW / 50 ekW

Görüntüleme

50 kW Doğal Gazlı Alternatör Seti

Güç standartlarınıza uygun, güvenilir güç ölçümü. Tüm alternatör setleri ISO 9001 onaylı tesislerimizden çıkmadan önce maksimum yük ile test edilmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip EMCP 4 kontrol paneli, gelişmiş yönetim ve arıza teşhis araçlarımızı tek bir noktada toplar. Herkesin güç ihtiyacı farklıdır, bu nedenle çok çeşitli aksesuarlar ve cıvatalı sistem genişletme eklentileri sunuyoruz.

Avantajları

Üst sınır 131 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Çalışma yakıtı Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar

Sahadaki gaz kaynağına uyar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG50-2 (3 Fazlı)

Voltaj 480 Volt 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri 50 ekW / 50 ekW 50 ekW / 50 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Doğal Gaz Değerleri 50 ekW / 50 ekW 50 ekW / 50 ekW
Motor Modeli 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz
Yakıt Sistemi Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar
Silindir Hacmi 350 in 5.7 l
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.4:1 9.4:1
İç çap 4 in 101.6 mm
Strok 3.48 in 88.4 mm
Uzunluk 83.3 in 2117 mm
Genişlik 1000 mm 39.4 in
Yükseklik 1360 mm 53.5 in
Ağırlık 920 kg 2028 lb

DG50-2 (3 Fazlı) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Soğutma

  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Yakıt

  • NPT bağlantısı
  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • İkili kilitleme valfleri

Alternatör

  • IP23 Koruması
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi alternatör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG50-2 (3 Fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Alternatör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium alternatörler
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)

Marş/Şarj

  • Şarj alternatörü
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper

Genel

  • UL 2200 paketi
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • CSA Belgesi

DG50-2 (3 Fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı