Gazlı Jeneratör Setleri DG80-2 (3 Fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Voltaj
480 Volt
480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz Değerleri
80 ekW
80 ekW

Görüntüleme

80 kW Doğal Gazlı Alternatör Seti

Güç standartlarınıza uygun, güvenilir güç ölçümü. Tüm alternatör setleri ISO 9001 onaylı tesislerimizden çıkmadan önce maksimum yük ile test edilmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip EMCP 4 kontrol paneli, gelişmiş yönetim ve arıza teşhis araçlarımızı tek bir noktada toplar. Herkesin güç ihtiyacı farklıdır, bu nedenle çok çeşitli aksesuarlar ve cıvatalı sistem genişletme eklentileri sunuyoruz.

Avantajları

Üst sınır 215 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Gaz Kirişi Şunları Kabul Eder: 11 - 14” H₂O (2,7 - 3,5 kPa)

Mevcut çoğu boru hattı besleme basınçlarıyla çalışır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG80-2 (3 Fazlı)

Voltaj 480 Volt 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz Değerleri 80 ekW 80 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz
Motor Modeli 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz
Silindir Hacmi 350 in 5.7 l
Yakıt Sistemi Doğal Gaz Doğal Gaz
Havalandırma Turboşarjlı Turboşarjlı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.4:1 9.4:1
İç çap 4 in 101.6 mm
Strok 3.48 in 88.4 mm
Uzunluk 83.3 in 2117 mm
Genişlik 39.4 in 1000 mm
Yükseklik 51.2 in 1300 mm
Ağırlık 2121 lb 962 kg

DG80-2 (3 Fazlı) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Soğutma

  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Egzoz

  • 2 inç borulu egzoz çıkışı

Yakıt

  • Doğal Gaz
  • NPT bağlantısı
  • İkili kilitleme valfleri

Alternatör

  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Entegre Voltaj Regülatörü

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi alternatör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG80-2 (3 Fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Alternatör

  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium alternatörler

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Akü ısıtma cihazı
  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı

Genel

  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • UL 2200 paketi
  • CSA Belgesi
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)

DG80-2 (3 Fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı