Gazlı Jeneratör Setleri DG60-2 (3 Fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Voltaj
480 Volt
480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri
60 ekW / 60 ekW
60 ekW / 60 ekW

Görüntüleme

60 kW Doğal Gazlı Alternatör Seti

Güç standartlarınıza uygun, güvenilir güç ölçümü. Tüm alternatör setleri ISO 9001 onaylı tesislerimizden çıkmadan önce maksimum yük ile test edilmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip EMCP 4 kontrol paneli, gelişmiş yönetim ve arıza teşhis araçlarımızı tek bir noktada toplar. Herkesin güç ihtiyacı farklıdır, bu nedenle çok çeşitli aksesuarlar ve cıvatalı sistem genişletme eklentileri sunuyoruz.

Avantajları

Üst sınır 168 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Çalışma yakıtı Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar

Sahadaki gaz kaynağına uyar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG60-2 (3 Fazlı)

Voltaj 480 Volt 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri 60 ekW / 60 ekW 60 ekW / 60 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Doğal Gaz Değerleri 60 ekW / 60 ekW 60 ekW / 60 ekW
Motor Modeli 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz
Silindir Hacmi 350 in 5.7 l
Yakıt Sistemi Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar
Havalandırma Doğal Havalandırmalı Doğal Havalandırmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.4:1 9.4:1
İç çap 4 in 101.6 mm
Strok 3.48 in 88.4 mm
Uzunluk 83.3 in 2117 mm
Genişlik 39.4 in 1000 mm
Yükseklik 53.5 in 1360 mm
Ağırlık 2110 lb 957 kg

DG60-2 (3 Fazlı) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Soğutma

  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Egzoz

  • 3 inç borulu egzoz çıkışı

Yakıt

  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • NPT bağlantısı
  • İkili kilitleme valfleri

Alternatör

  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi alternatör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • 12 volt çalıştırma motoru
  • Raflı ve kablolu aküler

DG60-2 (3 Fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Alternatör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)
  • Büyük boy ve premium alternatörler

Marş/Şarj

  • Akü ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı

Genel

  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • UL 2200 Onaylı
  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • CSA Belgesi
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)

DG60-2 (3 Fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı