Gazlı Jeneratör Setleri DG100-2 (3 Fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Voltaj
480 Volt
480 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri
100 ekW / 92 ekW
100 ekW / 92 ekW

Görüntüleme

92 - 100 kW Gazlı Alternatör Seti

Güç standartlarınıza uygun, güvenilir güç ölçümü. Tüm alternatör setleri ISO 9001 onaylı tesislerimizden çıkmadan önce maksimum yük ile test edilmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip EMCP 4 kontrol paneli, gelişmiş yönetim ve arıza teşhis araçlarımızı tek bir noktada toplar. Herkesin güç ihtiyacı farklıdır, bu nedenle çok çeşitli aksesuarlar ve cıvatalı sistem genişletme eklentileri sunuyoruz.

Avantajları

Üst sınır 215 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Çalışma yakıtı Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar

Sahadaki gaz kaynağına uyar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG100-2 (3 Fazlı)

Voltaj 480 Volt 480 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri 100 ekW / 92 ekW 100 ekW / 92 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Doğal Gaz Değerleri 100 ekW / 92 ekW 100 ekW / 92 ekW
Motor Modeli 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz
Silindir Hacmi 350 in 5.7 l
Yakıt Sistemi Doğal Gaz, Düşük Basınçlı Buhar Doğal Gaz, Düşük Basınçlı Buhar
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutuculu Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutuculu
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.4:1 9.4:1
İç çap 4 in 101.6 mm
Strok 3.48 in 88.4 mm
Uzunluk 119.6 in 3037 mm
Genişlik 43.7 in 1110 mm
Yükseklik 65.2 in 1655 mm
Ağırlık 2813 lb 1276 kg

DG100-2 (3 Fazlı) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Soğutma

  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı
  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları

Egzoz

  • 2 inç borulu egzoz çıkışı

Yakıt

  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • İkili kilitleme valfleri
  • NPT bağlantısı

Alternatör

  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur
  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • IP23 koruması

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi alternatör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • 12 volt çalıştırma motoru
  • Raflı ve kablolu aküler

DG100-2 (3 Fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Alternatör

  • Büyük boy ve premium alternatörler
  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)

Marş/Şarj

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Akü ısıtma cihazı
  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper

Genel

  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • CSA Belgesi
  • UL 2200 paketi

DG100-2 (3 Fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı