Gazlı Jeneratör Setleri DG100-2S (Tek Fazlı)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Voltaj
240 Volt
240 Volt
Frekans
60 Hz
60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri
100 ekW / 90 ekW
100 ekW / 90 ekW

Görüntüleme

90 - 100 kW Gazlı Alternatör Seti

Güç standartlarınıza uygun, güvenilir güç ölçümü. Tüm alternatör setleri ISO 9001 onaylı tesislerimizden çıkmadan önce maksimum yük ile test edilmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip EMCP 4 kontrol paneli, gelişmiş yönetim ve arıza teşhis araçlarımızı tek bir noktada toplar. Herkesin güç ihtiyacı farklıdır, bu nedenle çok çeşitli aksesuarlar ve cıvatalı sistem genişletme eklentileri sunuyoruz.

Avantajları

Üst sınır 229 skVA %30 Voltaj Düşmesinde

Elektrik kesilmesi sırasında büyük sayıda bağlı motor yükünü başlatabilir

Onaylı EPA Sabit Acil Durum

Yerel izinler için gereken emisyon standartlarını karşılar

Çalışma yakıtı Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar

Sahadaki gaz kaynağına uyar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DG100-2S (Tek Fazlı)

Voltaj 240 Volt 240 Volt
Frekans 60 Hz 60 Hz
Doğal Gaz/LPG Değerleri 100 ekW / 90 ekW 100 ekW / 90 ekW
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı Sabit Tip Acil Durum Uygulaması için U.S. EPA Onaylı
Hız 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Doğal Gaz Değerleri 100 ekW / 90 ekW 100 ekW / 90 ekW
Motor Modeli 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz 5,7 L V8, 4 Zamanlı Gaz
Silindir Hacmi 350 in 5.7 l
Yakıt Sistemi Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar Doğal Gaz / Düşük Basınçlı Buhar
Havalandırma Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Sıkıştırma Oranı 9.4:1 9.4:1
İç çap 4 in 101.6 mm
Strok 3.48 in 88.4 mm
Uzunluk 119.6 in 3037 mm
Genişlik 43.7 in 1110 mm
Yükseklik 65.2 in 1655 mm
Ağırlık 2813 lb 1276 kg

DG100-2S (Tek Fazlı) Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tek elemanlı hava filtresi

Soğutma

  • 50 °C'ye kadar (122 °F) standart ortam sıcaklıkları
  • Tam korumalı radyatör ve soğutma fanı

Egzoz

  • 2 inç borulu egzoz çıkışı

Yakıt

  • Doğal Gaz veya Düşük Basınçlı Buhar
  • İkili kilitleme valfleri
  • NPT bağlantısı

Alternatör

  • Entegre Voltaj Regülatörü
  • IP23 Koruması
  • Cat motorlarının performans ve çıkış özellikleri ile uyumludur

Regülatör

  • Elektronik regülatör (ayarlanamaz)

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.2 Serisi alternatör seti kontrol cihazı

Montaj

  • Kauçuk titreşim yalıtıcıları

Marş/Şarj

  • Raflı ve kablolu aküler
  • 12 volt çalıştırma motoru

DG100-2S (Tek Fazlı) İsteğe Bağlı Donanımlar

Alternatör

  • Yoğuşmasız ısıtma cihazı
  • Büyük boy ve premium alternatörler
  • Uyarma: [ ] Sabit Mıknatısla Uyarılır (PM)

Marş/Şarj

  • Yağlama yağı karteri ısıtıcısı
  • Akü ısıtma cihazı
  • Akü şarj cihazı - UL Onaylı 10 amper
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Genel

  • Muhafazalar: ses yalıtımlı, iklim korumalı
  • Otomatik aktarma anahtarları (ATS)
  • Servis Ekipmanı Olarak Kullanıma Uygundur (SUSE)
  • UL 2200 paketi
  • CSA Belgesi

DG100-2S (Tek Fazlı) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı