G3512K 1530 kW

G3512K Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 1.530 eKW
1,0 pf'de 1.530 eKW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz ve Propan
Doğal Gaz ve Propan
Maksimum Elektriksel Verim
45.3%
45.3%

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat G3520K Gaz Motoru

Cat G3520K Gaz Motoru

        
  • Güvenilir yüksek hızlı motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, edinimle ilgili işletme maliyetlerini azaltır
  •     
  • Düşük basınçlı boru hattı doğal gazı ile maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
  •     
  • Güvenilirlik ve yakıt esnekliği için basit açık odalı yanma sistemi
  •     
  • Kontak sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır
  •     
  • Tüm motor işlevlerini tek bir elektronik kontrol modülü yönetir: kontak, kontrol, hava/yakıt oranı kontrol ve motor koruma
SR5 Jeneratör

SR5 Jeneratör

        
  • Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  •     
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  •     
  • Yüksek verimlilik
Cat Enerji Kontrol Sistemi (Cat ECS)

Cat Enerji Kontrol Sistemi (Cat ECS)

        
  • Uygun maliyetli ve güçlü sistem
  •     
  • Modern renkli dokunmatik ekran
  •     
  • UL6200 denetimleri ve UL2300 3. baskı jeneratör seti paketi gereksinimlerini karşılar
  •     
  • NFPA 110'a uygun yerel uyarı
Emisyonlar

Emisyonlar

        
  • Atık arıtma sistemi olmadan, 0,5 g/bhp-saat veya 250 mg/Nm3 NOx seviyesine kadar dünya çapındaki emisyon gereksinimlerinin çoğunu karşılar.
Kanıtlanmış Sistem

Kanıtlanmış Sistem

        
  • Dünya çapında çok çeşitli uygulamalar için sahada kanıtlanmıştır
  •     
  • Prototip aşamasında tam olarak test edilmiştir
  •     
  • Onaylı burulma titreşim analizi mevcuttur
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

        
  • Çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  •     
  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiştir
  •     
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3512K

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 1.530 eKW 1,0 pf'de 1.530 eKW
Yakıt Tipi Doğal Gaz ve Propan Doğal Gaz ve Propan
Maksimum Elektriksel Verim 45.3% 45.3%
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
dev/dk. 1500 1500
Hız 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk.
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Motor Modeli G3512K G3512K
Silindir Hacmi 3576 inç³ 58.6 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Sıkıştırma Oranı 10.5 10.5
Regülatör Tipi Adem 6 Adem 6
Uzunluk 215 inç 5466 mm
Genişlik 71.97 inç 1828 mm
Yükseklik 89.49 inç 2273 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 37,082 lb 16,820 kg

G3512K Standart Donanımlar

Soğutma

  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları.
  • SCAC kontrol valfi
  • Blok suyu ve SCAC termostatları.
  • JW giriş ve çıkışı için ANSI/DN müşteri flanş bağlantıları.

Kontrol Paneli

  • Renkli HMI modüllü ECS 100
  • Ethernet Telematik

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi.

Regülatör Sistemi

  • ADEM 6

Egzoz

  • Cat flanşlı çıkışına sahip orta bölmeden soğutmalı turboşarj.
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları.
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile Entegre Sıcaklık Algılama Modülüne (ITSM) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı.

Yakıt Sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • EN7462/CSAB149:3, NFPA37
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Jeneratör

  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Bara bağlantıları
  • IVR - Entegre voltaj regülatörü
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar parlak siyah renklidir
  • Parça kitabı
  • Reaktif sarkma
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Krank Mili Titreşim Damperi ve Koruması
  • Sağ/Sol Servis
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • SR5 / N9500

Yağlama

  • Elektrikli ön yağlama pompası

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

Kontak Sistemi

  • Entegre Silindir Basınç Sensörü (ICPS)
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM 6 tarafından kontrol edilir)

G3512K İsteğe Bağlı Donanımlar

Kontrol Paneli

  • Yük Paylaşma Modülü
  • Renkli HMI modüllü ECS 200
  • Hücresel telematik
  • Genişletilebilir Ethernet Modülleri
  • Uzak HMI ekranları
  • CAN 2 bağlantı noktası
  • Genişletilebilir G/Ç

Hava Girişi

  • Motor Dışı Hava Filtresi - Bağlantı Braketleri ve Borular

Devre Kesici

  • LSI/LSIG/LSIG-P Uzun Süreli, Kısa Uzun Süreli, Anlık Anonsiyatör, topraklama arıza koruması, topraklama arıza bildirisi
  • Paralel Olmayan/Paralel Devre Kesiciler
  • Arkaya takılı
  • 5.000 A, 3 Kutuplu, IEC/ULCSA Sınıfı Devre Kesiciler

Soğutma

  • Valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı
  • Giriş/Çıkış Sağ ve Sol bağlantıları

Yağlama

  • Yağ dolu veya kuru gönderilir (Ultra40)
  • SYNHP (sadece kuru olarak gönderilir)
  • Yağ Seviyesi Regülatörü

Marş/Şarj

  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • Motor çark cihazı
  • Blok suyu ısıtma cihazı (220/400/240/480V)
  • 60 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Egzoz

  • Eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • Flanş, Dirsek ve Esnek Bağlantı
  • Egzoz Genişletici

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Portatif Gaz Regülatörü
  • Gaz kesme valfi 24 V, Çalıştırmak için Enerji Verme (ETR)

Jeneratör

  • Kablo erişim kutusu
  • Alan ısıtıcı için termostat
  • Jeneratör alan ısıtıcısı (opsiyonel ısıtıcı kontrollü)
  • Manuel voltaj kontrolü
  • NEMA/IEC Baralar
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Jeneratör hava filtresi
  • Orta ve yüksek voltaj jeneratörleri ve ataşman
  • Akım transformatörü, diferansiyel akım transformatörü, potansiyel transformatörü
  • Düşük voltaj uzatma kutusu

Genel

  • Araç takımı
  • US AID Amblemi
  • Özel boya siparişi
  • Dijital arıza teşhis aracı

Paket

  • Sismik Yalıtıcılar
  • Yaylı Yalıtıcılar

Şebeke Yönetmeliği Uyumluluğu

  • 50 Hz: Almanya (HV/MV), Büyük Britanya, İtalya (HV/MV), Belçika, Polonya, Hollanda, Romanya, İspanya, Fransa, Çekya, Yunanistan, İrlanda ve Avrupa Standardı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

G3512K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

G3512K Gazlı Jeneratör Seti

G3512K Gazlı Jeneratör Seti

G3512K Gazlı Jeneratör Seti

G3512K Gazlı Jeneratör Seti

G3512K Gazlı Jeneratör Seti
G3512K Gazlı Jeneratör Seti
G3512K Gazlı Jeneratör Seti
G3512K Gazlı Jeneratör Seti