G3520 3.120 kW

HIZLI TEPKİLİ G3520 Gazlı Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Gaz Yedek Güç Değeri
1,0 pf'de 3.120 ekW
1,0 pf'de 3.120 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi
Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı
Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat G3520 Gaz Motoru

CAT G3520 Gaz Motoru

Cat G3520 Gaz Motoru

  • Güvenilir yüksek hızlı motor bloğu tasarımı uzun hizmet ömrü sağlar, edinimle ilgili işletme maliyetlerini azaltır
  • Düşük basınçlı boru hattı doğal gaz ve hidrojen karışımlarında maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır
  • Güvenilirlik ve yakıt esnekliği için basit açık odalı yanma sistemi
  • Kontak sisteminde ve hava/yakıt oranı kontrolünde kullanılan ileri teknolojiler emisyon değerlerini azaltırken motor verimliliğini artırmaktadır
  • Tüm motor işlevlerini tek bir elektronik kontrol modülü yönetir: kontak, kontrol, hava/yakıt oranı kontrol ve motor koruma
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

  • Çok çeşitli cıvatalı sistem genişletme ataşmanları
  • Fabrikada tasarlanmış ve test edilmiştir
  • Kolay ve düşük maliyetli kurulum için esnek paketleme seçenekleri
Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

Dünya Çapında Ürün Desteği

        
  • Cat temsilcileri, 200 ülkede faaliyet gösteren 1.800'den fazla temsilci mağazasına sahiptir
  •     
  • Yerel Cat temsilciniz, bakım ve onarım anlaşmaları da dahil olmak üzere kapsamlı satış sonrası destek hizmetleri sunmaktadır
SR5 & N9500 Jeneratör

SR5 Jeneratör

SR5 & N9500 Jeneratör

  • Caterpillar gazlı motorlarının performans ve güç çıkışı özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır
  • Sektör lideri mekanik ve elektriksel tasarım
  • Yüksek verimlilik
Cat ECS 100 Kontrol Paneli

Cat ECS 100 Kontrol Paneli

Cat ECS 100 Kontrol Paneli

        
  • Kullanıcı dostu arayüz ve gezinme
  •     
  • Çok sayıda kurulum gereksinimlerini karşılamak için ölçeklenebilir sistem
  •     
  • Genişletme modülleri ve spesifik müşteri ihtiyaçları için sahaya özel programlama
  •     
  • Cat ECS 200 Kontrol Paneli mevcuttur
  •     
  • Cat ECS 300 ve 400 ile çalışır
Kanıtlanmış Sistem

Kanıtlanmış Sistem

Kanıtlanmış Sistem

  • Dünya çapında çok çeşitli uygulamalar için sahada kanıtlanmıştır
  • Prototip aşamasında tam olarak test edilmiştir
  • Onaylı burulma titreşim analizi mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HIZLI TEPKİLİ G3520

Gaz Yedek Güç Değeri 1,0 pf'de 3.120 ekW 1,0 pf'de 3.120 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar) Doğal Gaz, Hidrojen Karışımı (%5'e kadar)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için U.S. EPA Sertifikalı
dev/dk. 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Maksimum Elektriksel Verim 39.6% 39.6%
Sıkıştırma Oranı 10.2 10.2
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz
Hız 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk.
Motor Modeli G3520 G3520
Silindir Hacmi 5956 inç³ 97.6 l
Havalandırma TA TA
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.5 inç 215 mm
Sıkıştırma Oranı 10.2:1 10.2:1
Uzunluk 260 inç 6597 mm
Genişlik 86 inç 2188 mm
Yükseklik 99 inç 2509 mm
Ağırlık 48444 lb 21974 kg

HIZLI TEPKİLİ G3520 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Paket ve servis göstergesi bulunan tek elemanlı hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Cat ECS 100

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC motor tahrikli pompalar
  • Blok suyu ve SCAC termostatları

Egzoz

  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış

Yakıt Sistemi

  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme (ETR, energized-to-run) gaz kesme valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Motora monte elektronik kontrol valfi
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır

Genel

  • Boya- Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Parça kitabı
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Sağdan Servis

Jeneratör

  • SR5 / N9500
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Cat Vites Kutusu (50 Hz)

Marş/Şarj

  • Elektrikli Kontak
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 24 V çalıştırma motorları
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)

Regülatör Sistemi

  • ADEM 6

Kontak Sistemi

  • Entegre Silindir Basınç Sensörü (ICPS)
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM tarafından kontrol edilir)

HIZLI TEPKİLİ G3520 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Motor arıza rölesi
  • Uzaktan PC izleme
  • DIO Modülleri
  • Yük Paylaşma Modülü
  • Cat ECS 200
  • CAN Kablo

Devre Kesiciler

  • %100 azami değerli, 3 kutuplu (UL/CSA/IEC) 5. Basamak Değeri
  • 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Masterpact Çıkış Şalterleri
  • 3 Kutuplu (IEC 947-2 sınıfı)
  • 1.600 A, 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı R-Şasi Çıkış Şalterleri
  • Şasi montajı
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Basamak Tipi

Soğutma

  • Fabrika tarafından sağlanan uzaktan kumandalı radyatör

Egzoz

  • 305 mm (12 inç) flanş
  • 305 mm (12 inç) dirsek
  • 305 mm (12 inç) kıvılcım durdurma özellikli susturucu
  • 305 mm (12 inç) susturucu
  • 18, 25 dBA Ses Azaltımı

Yakıt Sistemi

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı

Jeneratör

  • Avrupa tipi baralar
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Jeneratör hava filtresi
  • Kablo erişim kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri

Marş/Şarj

  • 20/35/50 A, 24 VDC akü şarj cihazı
  • 50 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

HIZLI TEPKİLİ G3520 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti

G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti
G3520 3MW Gazlı Jeneratör Seti