G3520 2000 ekW

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Caterpillar; benzersiz esneklik, genişletilebilirlik, güvenilirlik ve düşük maliyet özelliklerini bir arada sunacak şekilde geliştirdiği Güç Çözümleri ile lider jeneratör markasıdır.

Alternatör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Gaz Yedek Güç Değeri 2.000 ekW 2.000 ekW Less
Frekans 60 Hz 60 Hz Less
dev/dak. 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less
Sıkıştırma Oranı 11,5 inç 11,5 inç Less

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz Less
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi U.S. Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için EPA Sertifikalı U.S. Sabit Acil Durum Dışı Kullanım için EPA Sertifikalı Less

Motor Teknik Özellikleri

Motor Modeli G3520 G3520 Less
Silindir Hacmi 5956.0 inç3 97.6 D Less
Havalandırma TA TA Less
İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Strok 8.5 inç 215.0 mm Less

Jeneratör Seti Boyutları

Uzunluk 336.0 inç 8534.0 mm Less
Genişlik 94.0 inç 2386.0 mm Less
Yükseklik 128.0 inç 3230.0 mm Less
Ağırlık 48500.0 lb 22000.0 kg Less

G3520 2000 ekW Standart Donanımlar

Hava Girişi
  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Paneli
  • EMCP 4.3

Soğutma
  • Blok suyu ve SCAC motor tahrikli pompalar
  • Gömlek suyu ve SCAC termostatları

Egzoz
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile entegre sıcaklık algılama modülüne (ITSM, integrated temperature sensing module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı

Yakıt Sistemi
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • Motora monte elektronik kontrol valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör
  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme (ETR, energized-to-run) gaz kesme valfi

Genel
  • Parça kitabı
  • Boya- Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Sağdan Servis

Jeneratör
  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • SR5
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • NEMA H Sınıfı yalıtım

Marş/Şarj
  • 24 V marş motorları
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Elektrikli Kontak

Regülatör Sistemi
  • ADEM A4

Kontak Sistemi
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)

G3520 2000 ekW İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi
  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli
  • EMCP 4.4
  • Yerel alarm modülü
  • Motor arıza rölesi
  • Uzaktan uyarı cihazı
  • Uzaktan PC izleme
  • Yerel PC izleme

Çıkış Şalterleri
  • 1.600 A, 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı R-Şasi Çıkış Şalterleri
  • %100 azami değerli, 3 kutuplu (UL/CSA/IEC) 5. Basamak Değeri
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Basamak Tipi
  • Şasi montajı
  • 3 Kutuplu (IEC 947-2 sınıfı)
  • 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Masterpact Çıkış Şalterleri

Soğutma
  • Pakete monte radyatör
  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı

Egzoz
  • 18, 25 dBA Ses Azaltımı
  • 305 mm (12 inç) kıvılcım durdurma özellikli susturucu
  • 305 mm (12 inç) dirsek
  • 305 mm (12 inç) flanş
  • 305 mm (12 inç) susturucu

Yakıt Sistemi
  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri

Genel
  • Dijital arıza teşhis aracı

Jeneratör
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Jeneratör hava filtresi
  • Kablo erişim kutusu
  • Avrupa tipi baralar
  • Düşük voltaj uzatma kutusu

Marş/Şarj
  • 20 A, 24 VDC akü şarj cihazı
  • 45 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)