Gazlı Jeneratör Setleri G3516B 910 - 1.300 kW Doğal Gazlı Alternatör

Özelliklere Kısa Bir Bakış

CAT G3516B Gaz Motoru
SR5 Alternatör
EMCP 4.3 Kontrol Paneli
CAT Elektronik Kontrol Sistemi
Emisyonlar
Kanıtlanmış Sistem
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Dünya Çapında Ürün Desteği

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3516B

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Jeneratör Seti Boyutları

G3516B Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Servis göstergeli tek elemanlı kutu içi tip hava filtresi
  • Modüler hava filtresi, tek elemanlı servis göstergesi

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.3

Soğutma

  • CAT flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları

Çıkış Şalteri

  • Sol, Sağ veya Arkaya Takılı
  • 1.600 A-2.000 A, 3 Kutuplu UL Sınıfı Çıkış Şalterleri

Egzoz

  • CCM üzerinden müşteri tarafından temin edilen ekrana egzoz portu sıcaklıklarını ve grup sıcaklığını sunar
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları
  • CAT flanşlı çıkışlar

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme gaz kesme valfi
  • Gaz kelebeği plakası, hidrolik olarak çalıştırılır ve GECM tarafından kontrol edilir

Yakıt sistemi

  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Gaz kesme valfi
  • Elektrikli hava-yakıt oranı kontrolü

Kontak Sistemi

  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)�
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (GECM tarafından kontrol edilir)

Alternatör

  • Stator RTD'leri
  • Şekillendirilmiş stator
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • IEC Platin statör RTD'leri
  • Sarkma kabiliyeti, 3 fazlı algılama, KVAR/PF modları özellikli Caterpillar dijital voltaj regülatörü (CDVR, Caterpillar's digital voltage regulator)
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Regülatör Sistemi

  • HV Yük paylaşma modülü

G3516B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Hava giriş adaptörleri- dikdörtgen veya yuvarlak

Çıkış Şalteri

  • 3 Kutuplu UL 489 Onaylı
  • 3 Kutuplu IEC 947-2 Sınıfı
  • şönt tetiklemeli ve yardımcı kontaklı 1.200 A, 1.600 A, 2.000 A, 2.500 A, 3.200 A çıkış şalteri

Kontrol Paneli

  • Yerel alarm modülü
  • PL1000E/PL1000T iletişim modülü
  • Senkronizasyon modülü
  • Motor arıza rölesi
  • Uzaktan uyarı cihazı
  • Müşteri Arayüz Modülü

Soğutma

  • Blok suyu giriş ve çıkışı için esnek bağlantı

Egzoz

  • 203 mm/305 mm Dirsek
  • Esnek Bağlantı (203 mm)
  • Flanş
  • 15 dBA, 356 mm (14 inç) susturucu zayıflatma
  • Egzoz Genişletici

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi/ Gaz filtresi
  • 206-412 kPa (30-60 psi) portatif gaz regülatörü

Alternatör

  • Alternatör hava filtresi
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • 2.400 V delta dönüştürme
  • Orta ve yüksek voltaj alternatörleri ve ataşman
  • Manuel voltaj kontrolü
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • 3 fazlı, 380/480/600/4.160 V, 1.800 dev/dak alternatör (60 Hz)
  • Avrupa tipi bara
  • Kablo erişim kutusu

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı
  • US AID Amblemi
  • Araç takımı
  • Özel boya siparişi

Marş/Şarj

  • Şarj alternatörü
  • 10 A/20 A Akü şarj cihazı
  • Blok suyu soğutucu sıvı ısıtma cihazı
  • Elektrikli çalıştırma motoru, SOL
  • 24 V Akü Seti

G3516B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.