CG170-20 2000 kW

Gazlı Jeneratör Setleri CG170-20

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Kesintisiz Güç Değeri
1,0 pf'de 2000 ekW
1,0 pf'de 2000 ekW
Yakıt Tipi
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim
43.70%
43.70%

Görüntüleme

2.000 kW Jeneratör Seti

Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.

Avantajları

Üst sınır 47% Daha uzun yağ değiştirme aralığı

Daha düşük yağlama yağı tüketimi, yağlama yağı değiştirme aralıklarını uzatır

Üst sınır 14% servisten tasarruf

Daha uzun bakım aralıkları daha düşük servis maliyetleri getirir

Üst sınır Yılda 1.900 L Daha düşük yağlama yağı tüketimi

daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170-20

Kesintisiz Güç Değeri 1,0 pf'de 2000 ekW 1,0 pf'de 2000 ekW
Yakıt Tipi Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı Doğal Gaz, Biyogaz, Kömür Gazı
Maksimum Elektriksel Verim 43.70% 43.70%
Maksimum Yedek Güç Değeri 2000 2000
Frekans 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
dev/dak. 1500 1500
Motor Modeli CG170-20 CG170-20
Silindir Hacmi 3240 in³ 53.1 l
Havalandırma TA TA
İç çap 6.7 inç 170 mm
Strok 7.7 inç 195 mm
Uzunluk 294 inç 7467.6 mm
Genişlik 67 inç 1710 mm
Yükseklik 86 inç 2190 mm
Kuru Ağırlık - Jeneratör Seti 43651.1 lb 19800 kg

CG170-20 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj
  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutma sıvısı elektrikli pompası

Egzoz

  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • PEARL/Düşük dirençli egzoz sistemi
  • CG170-20 için egzoz atık kanalı

Yakıt sistemi

  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi

Jeneratör

  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Reaktif sarkma
  • kapalı bağlantılı jeneratör, alt şasiye tork aktarmaz
  • şebeke yönetmeliği jeneratör
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Bara bağlantıları

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü ayırma anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170-20 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

CG170-20 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

CG170-20

CG170-20

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CG170-20

Diğer Teklifleri Görüntüle