Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Maksimum Sürekli Güç Değeri | 1.200 ekW 1.200 ekW |
Yakıt Tipi | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Maksimum Elektriksel Verim | %42,30 %42,30 |
Maksimum Yedek Güç Değeri | - - |
Frekans | 50 Hz 50 Hz |
Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
Doğal gaz yakıtlı kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri ve tesislere yönelik acil durum güç sistemlerinden, yerel şebekeyi desteklemede kullanılan yenilenebilir biyogaz enerjisine veya kömür madeni gazlarından elde edilen elektriğe kadar Caterpillar, çok çeşitli güvenilir gaz yakıtlı güç çözümlerine sahiptir.
Daha yüksek elektrik verimi, daha uzun bakım aralıklarıyla birleştirildiğinde kullanım süresini uzatır ve maliyetleri düşürür
rakip modellere kıyasla yıllık yağlama yağı tüketimi
Daha düşük servis maliyetleri ve daha uzun bakım aralıkları getirir
Maksimum Sürekli Güç Değeri | 1.200 ekW 1.200 ekW |
Yakıt Tipi | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Maksimum Elektriksel Verim | %42,30 %42,30 |
Maksimum Yedek Güç Değeri | - - |
Frekans | 50 Hz 50 Hz |
Hız | 1.500 dev/dk. 1.500 dev/dk. |
İç çap | 6.7 inç 170 mm |
Havalandırma | TA TA |
Motor Modeli | G3512E G3512E |
Strok | 7.5 inç 190 mm |
Hacim | 3158 inç³ 52 l |
Uzunluk | 181 inç 4.594 mm |
Genişlik | 65 inç 1.647 mm |
Yükseklik | 89 inç 2255 mm |
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti | 27.475 lb 12.46 kg |
Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın
Daha Fazla BilgiTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.