Gazlı Jeneratör Setleri G3520E 1.415 - 2.022 kW Doğal Gazlı Alternatör

Özelliklere Kısa Bir Bakış

CAT G3520E Gaz Motoru
SR5 Alternatör
EMCP 4.3 Kontrol Paneli
CAT Elektronik Kontrol Sistemi
Emisyonlar
Kanıtlanmış Sistem
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Dünya Çapında Ürün Desteği

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520E

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Jeneratör Seti Boyutları

G3520E Standart Donanımlar

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.3

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Soğutma

  • Standart CAT Flanş
  • Sağ/Sol Çıkış Bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları
  • ANSI/DN adaptör flanş bağlantıları 

Egzoz

  • Alarm ve kapatma işlevselliği sunan Gaz ECM ile Entegre Algılama Modülüne (ISM, Integrated Sensing Module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • Yakıt filtresi
  • Motora monte, yakıt ölçüm valfi
  • 24 V ETR Gaz Kesme Valfi
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör

Kontak Sistemi

  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing) 
  • Elektronik Ateşleme Sistemi (GECM tarafından kontrol edilir) 

Alternatör

  • SR4B
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü özellikli Caterpillar Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • Bara bağlantıları
  • SR5
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • 3 fazlı fırçasız, çıkık kutup

Genel

  • Sağdan Servis
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Boya - Caterpillar Yellow, yalnızca raylar ve radyatörler parlak siyah renklidir

G3520E İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Standart hizmet hava filtresi
  • Ön filtreli hava filtresi
  • Montaj standı

Kontrol Paneli

  • Yerel NFPA99-110 Alarm Modülü, LED ile birlikte
  • PL1000E/PL1000T İletişim Modülü
  • Uzak 24 V-32 V 8/16 Işıklı Uyarı Cihazı
  • Özel 8 Işıklı Alarm Modülü
  • Motor Arıza Rölesi
  • Senkronizasyon Modülü

Kontrol Panelleri

  • Yerel alarm modülü

Soğutma

  • Blok suyu soğutucu sıvı ısıtma cihazı
  • Cat Flanş, ANS/DIN Adaptör Flanşı
  • Motor Pompaları
  • Son soğutucu hava hatları, son soğutucu petek değişikliği
  • Giriş/Çıkış bağlantıları

Egzoz

  • 15/18/25 dBA Susturucu Uyarımı
  • 305/356 mm Flanş/Egzoz Genişleticiler, 305/406 mm Flanş ve Egzoz Genişletici
  • 356-406 mm Flanş ve Egzoz Genişletici
  • Susturucular (15/18/25 dBA Azaltma) ve ANSI eş flanşlı susturucu ve kıvılcım önleyicili susturucu
  • 305/360/406 mm Dirsek Kitleri
  • Esnek Bağlantılar
  • 16 inç Kıvılcım Durdurucu Susturucu

Yakıt Sistemi

  • Gaz Aktarma (19,2 ila 48,3 kPa (2,78 ila 7 psi) giriş basıncı ile 31,5 MJ/Nm3)
  • Gaz Aktarma 0-100 kPag, 4-20 mA basınç sensörleri
  • Yakıt Filtresi, Gaz Filtresi
  • 24 VDC Gaz Kesme Valfi, Portatif Gaz Regülatörü

Alternatör

  • Uyarı cihazı modülleri
  • Hava filtreleri, kablo erişim kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • NFPA99-110/CSA282 yapılandırmasına sahip 16 noktalı/32 ışıklı uyarı cihazı
  • Uzatma kutusu, Avrupa tipi baralar
  • Alternatör hava filtresi
  • Orta ve yüksek voltaj alternatörleri ve ataşman
  • 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 Volt Alternatör Seçenekleri (50 Hz)
  • 480/4.160/13.200 Volt Alternatör Seçenekleri (60 Hz)
  • 8/15/23M donanımı
  • 8,7/15 kV Çapraz, Diferansiyel, Akım Transformatörleri (CCCT, DCT, CT)
  • Kablo erişim kutusu

Regülatör Sistemi

  • Yük paylaşma modülü

Marş/Şarj

  • Akü ayırma anahtarı
  • 45 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)
  • 24 V Çalıştırma Motorları
  • 20 A Akü Şarj Cihazı
  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)

G3520E ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.