CG260-12

CG260-12 3.000 kW

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yüksek Güvenilirlik
Yüksek Bulunabilirlik, Yüksek Kârlılık
Optimize Edilmiş Yağ Tüketimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG260-12

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Jeneratör Seti Boyutları

CG260-12 Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli tek elemanlı tek aşamalı hava filtresi
  • Tüm silindirler için su soğutmalı yatak muhafazası bulunan turboşarj

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Soğutma

  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • Blok suyu ve son soğutucu soğutma sıvısı elektrikli pompası

Egzoz

  • CG260-12 için egzoz atık kanalı
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Yakıt sistemi

  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Ön oda ateşleme bujileri

Alternatör

  • Bara bağlantıları
  • kapalı bağlantılı alternatör, alt şasiye tork aktarmaz
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı
  • Reaktif sarkma
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • alternatör ızgara kodu
  • Sargı sıcaklık detektörleri

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG260-12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma

  • CHP kızağı

CG260-12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.