CG170-12

CG170-12 1125 kW

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CG170-12 K

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Jeneratör Seti Boyutları

CG170-12 K Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi
  • CG170K turboşarj, su soğutmalı yatak gövdesiyle gelir

Kontrol Panelleri

  • TEM (Toplam Elektronik Yönetim)

Egzoz

  • Düşük dirençli egzoz sistemi
  • Kapalı karter havalandırma sistemi

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC termostatları
  • JW giriş ve çıkışı için flanş bağlantıları
  • Blok suyu ve son soğutucu için motor tahrikli su pompaları

Yakıt sistemi

  • Ön oda ateşleme bujileri
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Bağımsız kontrollü silindir izleme ve ateşleme sistemi

Alternatör

  • Bara bağlantıları
  • 3 fazlı algılama ve KVAR/PF kontrolü
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Reaktif sarkma
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı

Marş/Şarj

  • 24 V çalıştırma motorları
  • Akü bağlantı kesme anahtarı

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması

CG170-12 K İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Montaj standı
  • Ön filtreli hava filtresi

Soğutma

  • CHP kızağı

CG170-12 K ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.