G3520 Gazlı Alternatör Seti

G3520 2.500 kW

G3520 2500 ekW

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Emisyonlar
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Dünya Çapında Ürün Desteği
SR5 Alternatör
EMCP4.2 Kontrol Paneli
Kanıtlanmış Sistem
CAT G3520 Gaz Motoru
CAT Elektronik Kontrol Sistemi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520 2500 ekW

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Jeneratör Seti Boyutları

G3520 2500 ekW Standart Donanımlar

Hava Girişi

  • Muhafazalı ve servis göstergeli, iki elemanlı, tek aşamalı hava filtresi

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.3

Soğutma

  • Blok suyu ve SCAC motor tahrikli pompalar
  • Blok suyu ve SCAC termostatları

Egzoz

  • Turboşarj üzerinde Cat flanşlı ön çıkış
  • Alarm ve kapatma fonksiyonları sunan GECM ile entegre sıcaklık algılama modülüne (ITSM, integrated temperature sensing module) bağlanmış ayrı egzoz portu ve turboşarj çıkışı
  • Yalıtımlı ve korumalı kuru egzoz manifoldları

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü
  • Motora monte elektronik kontrol valfi
  • Yakıt sistemi, motor yakıt kontrol valfine 10,2 - 34,5 KPa basınçlı 31,5 - 47,2 MJ/NM3 kuru boru hattı doğal gazı beslemesi yapacak şekilde boyutlandırılmıştır
  • 24 V DC çalıştırmak için enerji verme (ETR, energized-to-run) gaz kesme valfi
  • GECM kontrollü gaz kelebeği plakası, 24 V DC aktüatör

Genel

  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • Kullanma ve bakım kılavuzları
  • Sağdan Servis
  • Boya- Çok parlak siyah raylı ve radyatörlü Caterpillar Yellow
  • Parça kitabı

Alternatör

  • SR5
  • Sabit Mıknatıs Uyarımı
  • NEMA H Sınıfı yalıtım
  • Sargı sıcaklık detektörleri
  • Entegre voltaj regülatörü (IVR)
  • Yoğuşmasız alan ısıtıcı

Marş/Şarj

  • Kablolu ve raflı akü (demonte halde teslim edilir)
  • 24 V çalıştırma motorları
  • Elektrikli Kontak
  • Blok suyu ısıtma cihazı

Regülatör Sistemi

  • ADEM A4

Kontak Sistemi

  • Elektronik Ateşleme Sistemi (ADEM A4 tarafından kontrol edilir)
  • Ayrı Silindir Ateşlemeye Duyarlı Zamanlama (DST, Detonation Sensitive Timing)

G3520 2500 ekW İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi

  • Ön filtreli hava filtresi

Kontrol Paneli

  • Yerel alarm modülü
  • EMCP 4.4
  • Uzaktan uyarı cihazı
  • Uzaktan PC izleme
  • Motor arıza rölesi
  • Yerel PC izleme

Devre Kesiciler

  • 2.000 A, 2.500 A, 3.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı Masterpact Çıkış Şalterleri
  • %100 azami değerli, 3 kutuplu (UL/CSA/IEC) 5. Basamak Değeri
  • 3 Kutuplu (IEC 947-2 sınıfı)
  • Şasi montajı
  • 1.600 A, 2.000 A 3 Kutuplu, UL-%100 Sınıfı R-Şasi Çıkış Şalterleri
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4. Basamak Tipi

Soğutma

  • Korumalı fana sahip valfli soğutucu sıvı seviyesi tahliye hattı
  • Pakete monte radyatör

Egzoz

  • 305 mm (12 inç) susturucu
  • 305 mm (12 inç) dirsek
  • 18, 25 dBA Ses Azaltımı
  • 305 mm (12 inç) flanş
  • 305 mm (12 inç) kıvılcım durdurma özellikli susturucu

Yakıt Sistemi

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA gaz aktarma basınç sensörleri

Genel

  • Dijital arıza teşhis aracı

Alternatör

  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Avrupa tipi baralar
  • Kablo erişim kutusu
  • Alternatör hava filtresi

Marş/Şarj

  • 45 A, 24 V şarj alternatörü (motor tahrikli pompalar gerekir)
  • 20 A, 24 VDC akü şarj cihazı

G3520 2500 ekW ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3520 2500 ekW

Diğer Teklifleri Görüntüle