Cat PVC Fotovoltaik Modül Yarı Kesim Siyah

Mikro Şebeke Cat PVC Fotovoltaik Modül Yarı Kesim Siyah

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uygulama
1.000 V enerji mimarileriyle uyumluluk
1.000 V enerji mimarileriyle uyumluluk
Modül Tipi
Monokristal yarı kesim siyah PERC
Monokristal yarı kesim siyah PERC
Nominal Güç
Panel başına 345 W ila 370 W
Panel başına 345 W ila 370 W

Görüntüleme

Cat PVC MP FOTOVOLTAİK MODÜL

Monokristal yarı kesim siyah PERC (pasif emitör arka hücre) fotovoltaik modüller düşük sıcaklık katsayısı ile mükemmel performans sunar. Modüller, modül başına yüksek verimlilik ve güç sunarak enerji tutulumunu en üst düzeye çıkarır.

Avantajları

Daha Dayanıklı Ürün Standart testleri birkaç kat aşan özel teknik özellik test sonuçları

Daha Yüksek Enerji Yakalama Sıcak ve nemli iklimlerde daha fazla kW / saat verim

Daha Yüksek Kalite Standartları Kaliteyi garantilemek için modül komponentlerinin sıkı denetimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Cat PVC Fotovoltaik Modül Yarı Kesim Siyah

Uygulama 1.000 V enerji mimarileriyle uyumluluk 1.000 V enerji mimarileriyle uyumluluk
Modül Tipi Monokristal yarı kesim siyah PERC Monokristal yarı kesim siyah PERC
Nominal Güç Panel başına 345 W ila 370 W Panel başına 345 W ila 370 W

Cat PVC Fotovoltaik Modül Yarı Kesim Siyah Standart Donanımlar

Lineer güç çıkışı için güç teminat programı.

  • İlk yılda %97,5'ten fazla ve 25 yıldan sonra %85.5'ten fazla güç üretir.

Dayanıklılık Testi Çevrimi (hızlandırılmış testler)

  • 2.000 saat yaş sıcaklık testi, gereken standart test saatinin iki katıdır
  • 600 termal çevrim testi, gereken standart çevrimin üç katıdır.
  • 85 °C/85 RH'de 192 saatlik PID (potansiyel kaynaklı bozulma) gereken standart test saatinin iki katıdır.
  • Dinamik + Termal Çevrim + Nem Donması için Mekanik Yük testi, tek başına statik teste kıyasla çok daha az hücre kırılmasına ve güç kaybına yol açar.
  • 60-100 kWh/m2 LID (ışık kaynaklı bozulma) erken saatlerdeki performansı doğrular.
  • LeTID (ışık ve yüksek sıcaklık kaynaklı bozulma), uzun süreli PERC performansı için tescilli bir doğrulamadır.
  • Tuz buharı, amonyak, toz ve kum için IEC testi aracılığıyla zorlu koşullarda kullanım için doğrulandı.

Cat PVC Fotovoltaik Modül Yarı Kesim Siyah ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  Cat PVC Fotovoltaik Modül Yarı Kesim Siyah

Diğer Teklifleri Görüntüle