Teknik Özet
Nominal Güç | 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA) |
Enerji Depolama | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Uygulama | Enerji Depolama Enerji Depolama |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Compact ESS; gürültüyü azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına olanak tanımak ve belirli koşullar altında müşterilerin jeneratörlerini daha verimli çalıştırmasını sağlamak için geleneksel mobil güç çözümlerini tamamlayan bir mobil akü enerjisi depolama sistemidir. Hızlı tak ve çalıştır kurulum ve entegrasyon için tasarlanan Cat Compact ESS modülü dizel yakıt, doğal gaz veya güneş ya da rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının herhangi bir kombinasyonu ile kullanılabilir.
Nominal Güç | 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA) |
Enerji Depolama | 56,8 kWh 56,8 kWh |
Uygulama | Enerji Depolama Enerji Depolama |
Koruma Sınıfı | IP55 IP55 |
Çalışma Sıcaklığı | 0 ° ilâ 50 °C (32 ° ilâ 122 °F) 0 ° ilâ 50 °C (32 ° ilâ 122 °F) |
Depolama Sıcaklığı | -10 ° ilâ 50 °C (14 ° ilâ 122 °F) -10 ° ilâ 50 °C (14 ° ilâ 122 °F) |