XES120 (60 Hz)

Mikro Şebeke XES120 (60 Hz)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Nominal Güç
48 kW (60 kVA)
48 kW (60 kVA)
Enerji Depolama
127,9 kWh
127,9 kWh
Koruma Sınıfı
IP55
IP55

Görüntüleme

XES120 (60 Hz)

Cat® Compact ESS; gürültüyü azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına olanak tanımak ve belirli koşullar altında müşterilerin jeneratörlerini daha verimli çalıştırmasını sağlamak için geleneksel mobil güç çözümlerini tamamlayan bir mobil akü enerjisi depolama sistemidir. Hızlı tak ve çalıştır kurulum ve entegrasyon için tasarlanan Cat Compact ESS modülü dizel yakıt, doğal gaz veya güneş ya da rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının herhangi bir kombinasyonu ile kullanılabilir.

Avantajları

Standart jeneratör setiyle birlikte kolay entegrasyon Hibrit çözüm sağlamak için

Enerji kontrol modülü, jeneratör seti çalışmasını optimize ederek yakıt tüketimini ve bundan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltır

Jeneratör seti gücü ve depolanmış enerji arasında otomatik geçiş

Generatör setlerinin düşük yükte çalışmasını önler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XES120 (60 Hz)

Nominal Güç 48 kW (60 kVA) 48 kW (60 kVA)
Enerji Depolama 127,9 kWh 127,9 kWh
Uygulama Enerji Depolama Enerji Depolama
Koruma Sınıfı IP55 IP55
Çalışma Sıcaklığı 0 ° ilâ 50 °C (32 ° ilâ 122 °F) 0 ° ilâ 50 °C (32 ° ilâ 122 °F)
Depolama Sıcaklığı -10 ° ilâ 50 °C (14 ° ilâ 122 °F) -10 ° ilâ 50 °C (14 ° ilâ 122 °F)

XES120 (60 Hz) Standart Donanımlar

XES120 (60 Hz) Enerji Depolama Sistemi

  • 127,9 kWh Lityum İyon aküler
  • 48 kW (60 kVA) 208/120 V 60 Hz İnvertör
  • Renkli HMI Dokunmatik Ekranlı Enerji Yönetim Sistemi
  • Kam Kilidi ve Bara Bağlantısı
  • NEMA yuvaları
  • Bakım şarj girişi
  • Uzaktan izleme donanımı
  • Değişken hızlı hava soğutmalı
  • Hava koşullarına dayanıklı muhafaza
  • Kaldırma Halkası
  • Forklift Çatal Cepleri

XES120 (60 Hz) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  XES120 (60 Hz)

Diğer Teklifleri Görüntüle