Alternatör Seti
Güç değeri | 1.475 ekW Sürekli 1.475 ekW Sürekli |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 230 - 480 V 230 - 480 V |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Yeni nesil XQ1475G kiralık alternatör, yakıt verimliliğinin artmasının yanı sıra güç yoğunluğu açısından da ciddi avantajlar sunar. Caterpillar tarafından geliştirilen yeni egzoz grupları, birden fazla ünite gerektiren sahalarda alan ihtiyacını azaltır. Böylece eskiye göre sahada %47 daha fazla güç yoğunluğu elde edilir.
Atık arıtmasız - Dünyadaki en zorlu kodlardan bazılarını karşılar
9 Kat İstif Edilebilir, CSC Sertifikalı; Dayanıklılık, güvenlik ve nakliye kolaylığı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir
Sahada çevreye zarar verme olasılığı en aza indirilmiştir
Güç değeri | 1.475 ekW Sürekli 1.475 ekW Sürekli |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 230 - 480 V 230 - 480 V |
Motor | Düşük Emisyonlu Gaz Motoru Cat G3516C Düşük Emisyonlu Gaz Motoru Cat G3516C |
Yakıt | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Genişlik | 96 in 2438 mm |
Yükseklik | 114 in 2896 mm |
Uzunluk | 480 in 12192 mm |
Ağırlık | 70372 lb 31920 kg |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.