Alternatör Seti
Güç değeri | 135 ekW (170 kVA) Sürekli 135 ekW (170 kVA) Sürekli |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 208 - 480 V 208 - 480 V |
Bu yeni kiralık paket optimum performans sunar, daha az sera gazı üretir ve Kiralama ve Petrol pazarlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak özellikleri ve esnekliği sunar.
Geniş bir gaz karışım yelpazesinde motor vuruntusu nedeniyle güç kaybı yaşanmadan çalışmaya olanak tanır
Sağlam muhafaza yapısı alternatörü koruyarak zarar görmesini engeller
Soğuk hava paketi, aşırı soğuk ortamlarda çalışmaya olanak tanır
Güç değeri | 135 ekW (170 kVA) Sürekli 135 ekW (170 kVA) Sürekli |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Voltaj | 208 - 480 V 208 - 480 V |
Motor | CAT G3306 TA Gaz Motoru CAT G3306 TA Gaz Motoru |
Yakıt | Doğal Gaz Doğal Gaz |
Ağırlık - Römork, Yağlayıcı, Yağ ve Soğutucu Sıvısı ile | 17.074 lb 7.747 kg |
Yükseklik - Römork ile | 126 inç 3200 mm |
Genişlik - Römork ile | 90 inç 2.286 mm |
Uzunluk - Römork ile | 274 inç 6.96 mm |
Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın
Daha Fazla Bilgi