Alternatör Seti
Değer Birincil | 275 kVA 275 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Bu alternatör seti, EU Stage IIIA emisyon standardını karşılamaktadır. XQP'nin benzersiz özelliklerinden biri de kavramalı fan teknolojisidir. Bu sistemde artık fanın maksimum devir ve güçte sürekli olarak çalışması gerekmez. Bu da daha fazla yakıt tasarrufu sağlar ve gürültü oluşumunu azaltır. Düşük yükle ve daha düşük sıcaklıklarda çalışırken ve daha da önemlisi, gürültü seviyelerinin kolayca fark edilebildiği akşam saatlerinde çalışırken bu özellikler idealdir. Tüm modeller kolayca 50 ile 60 Hz arasında geçiş imkanı ile daha fazla esneklik sunar. Böylece tek bir makine farklı bölgeler arasında değişen yük ihtiyaçlarını ve madencilik, imalat, petrol ve gaz ve inşaat gibi uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Temel depodan harici toplu depoya geçiş sayesinde daha uzun çalışma süresi
Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak alternatör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar
Ses Azaltma ve elektrikli fanlar gürültüyü sessiz bir konuşma seviyesine indirir
Değer Birincil | 275 kVA 275 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C9 ACERT Dizel Motor Cat C9 ACERT Dizel Motor |
Yakıt | Dizel Dizel |
Genişlik | 55 in 1400 mm |
Yükseklik | 84 in 2124 mm |
Uzunluk | 160 in 4065 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile | 8553 lb 3880 kg |
%100 Yük 50 Hz | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
%100 Yük 60 Hz | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
%75 Yük 50 Hz | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
%75 Yük 60 Hz | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
%50 Yük 50 Hz | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
%50 Yük 60 Hz | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.