XQE60 - Dizel

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Kesinti bekleniyor olsun veya olmasın Cat® Kiralık Güç, çalışmanızı devam ettirmek için yanınızdadır.

Jeneratör

Birimler:
Birincil Güç Değeri 60 kVA (48 kW) Birincil 60 kVA (48 kW) Birincil Less
Frekans 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Yedek Güç Çalıştırma Süresi (Tam Yük) 220 - 415 V 220 - 415 V Less
Yedek Güç Çalıştırma Süresi (Tam Yük) 38,4 Saat 38,4 Saat Less
Birincil Güç Çalıştırma Süresi (Tam Yük) 38,4 Saat 38,4 Saat Less

Motor

Motor 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
Yakıt Dizel Dizel Less

Boyutlar

Genişlik 44.5 inç 1130.0 mm Less
Yükseklik 76.9 inç 1954.0 mm Less
Uzunluk 114.2 inç 2900.0 mm Less
Ağırlık 4636.0 lb 2103.0 kg Less

Yakıt / Emisyon Stratejisi

JENERATÖR SETİ

MOTOR

ALTERNATÖR

KONTROL SİSTEMİ

ÇOKLU VOLTAJ DAĞITIM PANELİ

DEVRE KESİCİ

MONTAJ DÜZENLEMESİ

SES YALITIMLI MUHAFAZA

EKİPMAN YÜZEY KAPLAMASI

DOKÜMANTASYON

XQE60 - Dizel Standart Donanımlar

24 Saatlik Yakıt Deposu
  • Düşük Yakıt Seviyesinde Kapama

XQE60 - Dizel İsteğe Bağlı Donanımlar

MOTOR
  • Yakıt deposu - 24 saat minimum tedarikli, UL onaylı çift duvarlı yakıt deposu tabanı
  • Akü şarj cihazı
  • 60 Hz'de çalışma için Elektronik Regülatör gereklidir

ALTERNATÖR
  • Yoğuşma Önleyici Isıtma Cihazı

SOĞUTMA SİSTEMİ
  • Motor Suyu ısıtma cihazları

DİĞER AKSESUARLAR
  • Ek operatör kılavuzu paketi