Alternatör Seti
Değer Birincil | 30 kVA 30 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Bu XQP30 alternatör seti EU Stage IIIA emisyon standartlarını karşılar veya yönetmelik dışı bölgelerdeki müşteriler için optimize yakıt tüketimi sunar. Dayanıklı, kiralamaya veya seyyar kullanıma hazır yapısı olan ürün serisi, proje sahaları arasında güvenli, verimli ve kolay bir şekilde taşınacak şekilde tasarlanmıştır. Entegre forklift çatal cepleri olan ağır hizmet tipi tabanlar, ünitenin kolayca sürüklenip kaldırılabilmesini sağlar. Bazı modellerde sunulan Clipsal veya CEE soket seçenekleri de kurulum süresini kısaltır ve sorunsuz bir güç dağıtımı sağlar.
Terminal bağlantısı yoluyla kolay frekans anahtarlama, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak alternatör setinin ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilmesini sağlar
Ses Azaltma ve elektrikli fanlar gürültüyü sessiz bir konuşma seviyesine indirir
Olağan servis gerekmeden önce çalışma süresini maksimuma çıkarır
Değer Birincil | 30 kVA 30 kVA |
Frekans | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Voltaj | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Motor | Cat C3.3 Dizel Motor Cat C3.3 Dizel Motor |
Yakıt | Dizel Dizel |
Genişlik | 44.1 inç 1120 mm |
Yükseklik | 62.3 inç 1583 mm |
Uzunluk | 84.6 inç 2150 mm |
Ağırlık - Yağlayıcı Yağ ve Soğutucu Sıvı ile | 2.712 lb 1230 kg |
%100 Yük 50 Hz | 2.1 gal/sa. 8 l/sa. |
%100 Yük 60 Hz | 2.4 gal/sa. 9.1 l/sa. |
%75 Yük 50 Hz | 1.6 gal/sa. 6.1 l/sa. |
%75 Yük 60 Hz | 1.9 gal/sa. 7.1 l/sa. |
%50 Yük 50 Hz | 1.2 gal/sa. 4.4 l/sa. |
%50 Yük 60 Hz | 1.3 gal/sa. 4.9 l/sa. |
%100 Yük 50 Hz | 1.9 gal/sa. 7.2 l/sa. |
%100 Yük 60 Hz | 2.3 gal/sa. 8.6 l/sa. |
%75 Yük 50 Hz | 1.5 gal/sa. 5.6 l/sa. |
%75 Yük 60 Hz | 1.7 gal/sa. 6.6 l/sa. |
%50 Yük 50 Hz | 1.1 gal/sa. 4.1 l/sa. |
%50 Yük 60 Hz | 1.3 gal/sa. 4.9 l/sa. |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 71 dB(A) 71 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 72 dB(A) 72 dB(A) |
(50 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 72 dB(A) 72 dB(A) |
(60 Hz) değerinin %75'inde ve 1 metrede (3 fit) Ses Gücü | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın
Daha Fazla BilgiTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.