XG400 - Doğal Gaz

XG400 400 kW (500 kVA)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Yakıt/Emisyon Stratejisi
CAT® CG137-12 TA Gaz Motoru
CAT EMCP 4.4 Kontrol Paneli
Cat Alternatör
CAT Entegre Voltaj Regülatörü (IVR)
Konteyner
Dağıtım Paneli
Yandan Müşteri Erişimi
Dahili Aydınlatma
Kiralamaya Hazır Özellikler
Soğutma Sistemi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: XG400

Alternatör Seti

Motor

Boyutlar

XG400 Standart Donanımlar

dışarıdan erişilen yük bağlantısı baraları

  • Yan bara erişim kapağı

V12

  • CG137-12 TA

servis göstergeli kutup tipi hava filtresi

  • Tek elemanlı

üç fazlı

  • SR4B 593 şasi

24 V DC

  • Tek elektrikli çalıştırma motoru

entegre yağ soğutucu

  • Pompa

20 Amper akü şarj cihazı

  • UL/CSA onaylı 120 V

Kontrol Paneli

  • EMCP 4.4 alternatör setine bağlı kontrol cihazı

Soğutma Sistemi

  • Üniteye takılı dikey hava çıkışlı radyatör 40 °C ortam sıcaklığı sağlar

Muhafaza

    • Sesi azaltılmış, 7 m'de 75 dB(A).
    • 30' ISO yüksek küp konteyner.

Egzoz Sistemi

    • Kıvılcım durdurma susturuculu katalizör
    • Karter buharı tahliye sistemi

Yakıt Sistemi

    • Gaz basınç regülatörü.
    • Düşük basınçlı yakıt sistemi.
    • Metan algılama.

Montaj Sistemi

  • Alternatör seti konteyner zeminine yumuşak bağlanmıştır

Genel

  • Standart alternatör seti fabrikada yük testinden geçer

XG400 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

BÖLGENİZDE MEVCUT OLAN STOĞU ARAYIN VE 7/24 REZERVE EDİN

Jeneratör grubunuzu rezerve etmek için buraya tıklayın

Daha Fazla Bilgi