< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Olympian™ alternatör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Olympian alternatörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir. En zorlu koşullarda bile güvenilir, temiz, ekonomik güç sağlar ve opsiyonel ekipmanla geniş bir yapılandırma yelpazesinde kullanılabilir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
Birincil 180 kW (225 kVA) 60 Hz 180 kW (225 kVA) 60 Hz Less
dev/dak. 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less
Yedek 200 kW (250 kVA) 60 Hz 200 kW (250 kVA) 60 Hz Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz Less
Frekans 60 Hz 60 Hz Less

Motor Teknik Özellikleri

Strok 6.5 inç 165.0 mm Less
Havalandırma TA TA Less
İç Çap 5.31 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 864.71 inç3 14.17 B Less
Motor Modeli G200LG6 G200LG6 Less

Jeneratör Seti Boyutu

Kuru Ağırlık - Alternatör Seti 5756.0 lb 2610.9 kg Less
Genişlik 52.93 inç 1344.5 mm Less
Uzunluk 127.95 inç 3250.0 mm Less
Yükseklik 67.37 inç 1711.2 mm Less