< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Olympian™ alternatör seti ürün yelpazesi, her işe ve her ihtiyaca yönelik güvenilir enerji çözümleri sunar. Olympian alternatörler birincil güç kaynağı veya yedek hizmet olarak takılabilir. En zorlu koşullarda bile güvenilir, temiz, ekonomik güç sağlar ve opsiyonel ekipmanla geniş bir yapılandırma yelpazesinde kullanılabilir.

Gazlı Jeneratör Setleri Teknik Özellikleri

Birimler:
dev/dak. 1.800 dev/dak. 1.800 dev/dak. Less
Birincil 270 kW (338 kVA) 60 Hz 270 kW (338 kVA) 60 Hz Less
Yedek 300 kW (375 kVA) 60 Hz 300 kW (375 kVA) 60 Hz Less
Yakıt Tipi Doğal Gaz Doğal Gaz Less
Frekans 60 Hz 60 Hz Less

Motor Teknik Özellikleri

İç Çap 5.31 inç 135.0 mm Less
Silindir Hacmi 864.71 inç3 14.17 B Less
Motor Modeli G300LG6 G300LG6 Less
Havalandırma TA TA Less
Strok 6.5 inç 165.0 mm Less

Jeneratör Seti Boyutu

Yükseklik 66.1 inç 1678.0 mm Less
Uzunluk 136.0 inç 3455.0 mm Less
Genişlik 57.6 inç 1463.0 mm Less
Kuru Ağırlık - Alternatör Seti 6274.0 lb 2852.0 kg Less