Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Yedek | 50 hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 50 hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) |
Birincil | 50 hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60hz: 72,0 kW (90,0 kVA) 50 hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60hz: 72,0 kW (90,0 kVA) |
Voltaj | 380/220 - 220/127 Volt 380/220 - 220/127 Volt |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Sertifikalı Değildir Sertifikalı Değildir |
Frekans | 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz |
Hız | 1.500 veya 1.800 dev/dak 1.500 veya 1.800 dev/dak |