Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Yedek | 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 hz: 174,0 kW (217,5 kVA) 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 hz: 174,0 kW (217,5 kVA) |
Birincil | 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 hz: 157,0 kW (196,3 kVA) 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 hz: 157,0 kW (196,3 kVA) |
Voltaj | 380/220 - 220/127 Volt 380/220 - 220/127 Volt |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Sertifikalı Değildir Sertifikalı Değildir |
Frekans | 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz |
Hız | 1.500 veya 1.800 dev/dak 1.500 veya 1.800 dev/dak |