Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Yedek | 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA) 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60hz: 135,0 kW (168,8 kVA) |
Birincil | 50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 hz: 120,0 kW (150,0 kVA) 50 hz: 108,0 kW (135,0 kVA) 60 hz: 120,0 kW (150,0 kVA) |
Voltaj | 380/220 - 220/127 Volt 380/220 - 220/127 Volt |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | Sertifikalı Değildir Sertifikalı Değildir |
Frekans | 50 veya 60 Hz 50 veya 60 Hz |
Hız | 1.500 veya 1.800 dev/dak 1.500 veya 1.800 dev/dak |