Teknik Özet
Konfigürasyonu | Tek bir alternatörü ve tek bir şebekeyi izleyip kontrol eden duvara monte paralel bağlama kontrol sistemi. Tek bir alternatörü ve tek bir şebekeyi izleyip kontrol eden duvara monte paralel bağlama kontrol sistemi. |
Çalıştırma Modları | Şebeke İçe Aktarma, Dışa Aktarma ve temel yük çalışma modları, Peak shaving ve Acil Durum Yedek Güç modu. Alternatör Gücüne/Gücünden Kapalı Geçiş Şebeke İçe Aktarma, Dışa Aktarma ve temel yük çalışma modları, Peak shaving ve Acil Durum Yedek Güç modu. Alternatör Gücüne/Gücünden Kapalı Geçiş |
Uygulama | LV ve MV (208 V - 32 kV) LV ve MV (208 V - 32 kV) |