3412C Yangın Pompası

Dizel Yangın Pompaları 3412C

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
739 HP
551 kW
Emisyonlar
Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM veya UL Onaylı değildir.
Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM veya UL Onaylı değildir.
Azami Devir
1.750-2.100 dev/dk.
1.750-2.100 dev/dk.

Görüntüleme

Cat® 3412C Endüstriyel Yangın Pompası 1.750-2.100 dev/dk.da 476-551 kW (638-739 hp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler onaylı değildir ve dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. Bunlar FM veya UL Onaylı değildir. Talep üzerine çalıştırma, yangın pompası motorunda her zaman bir zorunluluktur. Cat® yangın pompası motorları, sağladığı güvenilir çalıştırma ve uzun süreli verimli hizmet ile ünlüdür.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3412C

Maksimum Güç 739 HP 551 kW
Azami Devir 1.750-2.100 dev/dk. 1.750-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 638 HP 476 kW
Emisyonlar Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM veya UL Onaylı değildir. Onaylanmamış. Dünya genelindeki yasal düzenleme getirilmemiş bölgelerde edinilebilir. FM veya UL Onaylı değildir.
Motor Yapılandırması V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel V-12 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6 inç 152 mm
Silindir Hacmi 1648 in³ 27 l
Sıkıştırma Oranı 14.5:1 14.5:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 78.7 inç 2000 mm
Yükseklik 55.6 inç 1413 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 5686 lb 2579 kg

3412C Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi, servis göstergeli ve standart hizmet tipi
  • Turboşarjlı

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve yuvaları
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Isı eşanjörü takılıdır
  • Genleşme deposu

Kumanda Sistemi

  • Şarj alternatörü 24 volt, 35 amper
  • Regülatör kontrolü
  • Hidra-mekanik regülatör

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu
  • Egzoz dirseği, kuru. Tüm Turboşarjlı motorlarda ve ıslak egzozlu Turboşarjlı Son Soğutmalı motorlarda 203 mm (8 inç). Kuru manifoldlu Turboşarjlı Son Soğutmalı motorlarda 152 mm (6 inç).

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE No. 0 volan
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart dönüş

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi
  • Yakıt transfer pompası
  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası

Gösterim

  • Gösterge Paneli, Sağ
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Su sıcaklığı göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Valf kapağında yağ doldurucu, seviye çubuğu, — ikisi de sağ tarafta
  • Yağlama yağı filtresi
  • Arka yağ karteri

Montaj Sistemi

  • Destekler

Güç Çıkış Ünitesi

  • Güç çıkış ünitesi (PTO) volan mili

Koruma Sistemi

  • Durdurma-Çalıştırma Sistemi, otomatik (NFPA 20 gereksinimlerine uygun, iki akü kaynağının herhangi birinden güç alabilir ve manuel marş motoru tahriki yapılabilir)

Start Sistemi

  • 24 volt, Sol elektrikli çalıştırma motoru
  • Blok suyu ısıtma cihazı (6 kW, 240-480 volt)

Genel

  • Boya: Yangın Pompası Kırmızısı
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Kaldırma halkaları

3412C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  3412C

Diğer Teklifleri Görüntüle